DG175 GC (monophasé)

Groupes électrogènes à gaz DG175 GC (monophasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
175 ekW
175 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence

Aperçu

Groupe électrogène au gaz naturel 175 kW

La ligne de produits de groupes électrogènes à allumage par étincelles Cat® pour applications fixes est dotée d'un système d'excitation par aimant permanent, d'un système de bobinage avec amortisseur, d'un stator oblique, d'un élément de réglage de la tension via le contrôleur EMCP, d'une isolation de bobinage de classe H et d'une inclinaison 2/3 intégrée.

Avantages

JUSQU'à 790 skVA à 30% du creux de tension

Capable également de démarrer d'importante charges de moteurs connectés en cas de panne électrique.

Certifié l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis Applications d'urgence fixes

Conforme aux normes régionales sur les émissions requises

Caractéristiques de l'alternateur Classe H Isolation

Classification maximale garantissant une longue durée de vie de l'alternateur

Spécifications produit pour DG175 GC (monophasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel 175 ekW 175 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Cylindrée 864.71 in 14.17 l
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Modèle de moteur G14.2L 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps, à allumage par étincelle G14.2L 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps, à allumage par étincelle
Circuit de carburant Carburateur, carburateur inversé Carburateur, carburateur inversé
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Type de régulateur Électronique Électronique
Taux de compression 9.5:1 9.5:1
Alésage 5.31 in 134.87 mm
Course 6.5 in 165.1 mm
Longueur 127.95 in 3250 mm
Largeur 52.93 in 1344.5 mm
Hauteur 67.37 in 1711.2 mm
Poids 5756 lb 2610.9 kg

DG175 GC (monophasé) Équipement standard

Refroidissement

  • Système de récupération de liquide de refroidissement fermé
  • Mélange antigel/éthylène glycol : 50:50

Démarrage/charge

  • Alternateur de charge de batterie
  • Démarreur activé par solénoïde
  • Câbles de batterie
  • Circuit électrique du moteur

Carburant

  • Dispositif de coupure de l'arrivée du carburant primaire et secondaire
  • Contacteur de basse pression de carburant

Alternateur

  • Matériau isolant de classe H

Régulateur

  • Régulateur électronique (non réglable)

Panneau de commande

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Montage

  • Isolation contre les vibrations (type rondelle)

DG175 GC (monophasé) Options

Généralités

  • Certification CSA
  • Ensemble UL 2200
  • Peut être utilisé comme équipement d'entretien (SUSE)

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment DG175 GC (monophasé) se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène ouvert

Enceinte

Groupe électrogène ouvert
Enceinte