GC DG350 (triphasé)

Groupes électrogènes à gaz GC DG350 (triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
350 eKW
350 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence

Aperçu

Groupe électrogène au gaz naturel 350 kW

La ligne de produits de groupes électrogènes à allumage par étincelle Cat® pour applications fixes est dotée d'un système d'excitation par aimant permanent, d'un système de bobinage avec amortisseur, d'un stator oblique, d'un élément de réglage de la tension via le contrôleur EMCP, d'une isolation de bobinage de classe H et d'une inclinaison 2/3 intégrée.

Avantages

Jusqu'à 1414 skVA à 30% du creux de tension

Capable également de démarrer d'importante charges de moteurs connectés en cas de panne électrique.

Certifié l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis Applications d'urgence fixes

Conforme aux normes régionales sur les émissions requises

Caractéristiques de l'alternateur Classe H Isolation

Classification maximale garantissant une longue durée de vie de l'alternateur

Spécifications produit pour GC DG350 (triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel 350 eKW 350 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel
Cylindrée 1336.42 in³ 21.9 l
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Modèle de moteur G21.9L à allumage par étincelle G21.9L à allumage par étincelle
Taux de compression 10.1 10.1
Circuit de carburant Carburateur, carburateur inversé Carburateur, carburateur inversé
Type de régulateur Électronique Électronique
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Alésage 5.03 in 128 mm
Course 5.6 in 142 mm
Longueur 154.4 in 3923 mm
Largeur 71 in 1803 mm
Hauteur 67.6 in 1716 mm
Poids 8274 lb 3753 kg

GC DG350 (triphasé) Équipement standard

Refroidissement

  • Système de récupération de liquide de refroidissement fermé
  • Mélange antigel/éthylène glycol : 50:50
  • Radiateur monté en usine
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement complet avec protections
  • Températures ambiantes standard jusqu'à 50°C (122°F)

Admission d'air

  • Filtre à air à élément simple

Carburant

  • Dispositif de coupure de l'arrivée du carburant primaire et secondaire
  • Test de pression de carburant po
  • Contacteur de basse pression de carburant
  • Doubles valves d'arrêt
  • Connexion NPT
  • Gaz naturel ou vapeur LP

Échappement

  • Sortie d'échappement avec conduit 3"

Alternateur

  • Alternateur avec capacité de pleine charge
  • Matériau isolant de classe H
  • Excitation par aimant permanent
  • Excitation par aimant permanent
  • Régulateur de tension intégré
  • Matériau isolant de classe H
  • Protection IP23
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Alternateur avec capacité de pleine charge

Commandes

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Montage

  • Isolation contre les vibrations (type rondelle)
  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Démarrage électrique ou prélubrification

  • Circuit électrique du moteur
  • Câbles de batterie
  • Démarreur activé par solénoïde
  • Démarreur activé par solénoïde

Énergie électrique : préfixe de numéro de série de l'ensemble

  • Alternateur de charge de batterie

Régulateur

  • Régulateur électronique (non réglable)

Panneau de commande

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Démarrage/charge

  • Démarreur 12V
  • Batterie avec rack et câbles

GC DG350 (triphasé) Options

Démarrage/charge

  • Alternateur de charge
  • Chargeur de batterie homologué UL 10A
  • Réchauffeur de batterie
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Généralités

  • Ensemble UL 2200
  • Certification CSA
  • Peut être utilisé comme équipement d'entretien (SUSE)
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Enceintes protégées contre les intempéries et insonorisées

Alternateur

  • Réchauffeur anti-condensation
  • MCCB avec déclencheur électronique ou magnétique thermique
  • Déclencheur et disjoncteur auxiliaire
  • Excitation: [ ] [ ] Excitation par aimant permanent (PM)
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Réchauffeur anti-condensation

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DG350 (triphasé) se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène ouvert

Enceinte

Groupe électrogène ouvert
Enceinte