G3412500kW

Groupes électrogènes à gaz G3412

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance continue
423ekW à 0,8pf
423ekW à 0,8pf
Type de combustible
Gaz naturel, biogaz, gaz sec, propane
Gaz naturel, biogaz, gaz sec, propane
Rendement électrique maximal
37.30%
37.30%

Aperçu

Groupe électrogène à gaz 423ekW

Qu'il s'agisse du gaz naturel pour les systèmes de cogénération (CHP) et l'alimentation de secours des usines, de l'énergie renouvelable du biogaz pour soutenir le réseau local ou de l'électricité générée à partir des gaz des mines de charbon, Caterpillar dispose d'une large gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz.

Avantages

Plus de 30ans Leader du marché

Plus de 1,6milliard d'heures d'utilisation

Conception éprouvée sur des dizaines de milliers d'installations avec des applications allant de la cogénération à la compression

Spécifications produit pour G3412

Puissance continue 423ekW à 0,8pf 423ekW à 0,8pf
Type de combustible Gaz naturel, biogaz, gaz sec, propane Gaz naturel, biogaz, gaz sec, propane
Rendement électrique maximal 37.30% 37.30%
Puissance de secours maximale 500ekW à 0,8pf 500ekW à 0,8pf
Fréquence 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz
TR.MIN 1500 ou 1800tr/min 1500 ou 1800tr/min
Modèle de moteur G3412 G3412
Cylindrée 1649 in³ 27 l
Aspiration S/O S/O
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6 in 152 mm
Longueur 179 in 4542 mm
Largeur 88 in 2238 mm
Hauteur 86 in 2189 mm
Poids à sec du groupe électrogène 9664 lb 4384 kg

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment G3412 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

G3412 Vue arrière droite

G3412 côté gauche

G3412 Vue droite

G3412 Vue avant droite

G3412 Vue arrière droite
G3412 côté gauche
G3412 Vue droite
G3412 Vue avant droite