GC DG300 (triphasé)

Groupes électrogènes à gaz GC DG300 (triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
300 ekW
300 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence

Aperçu

Groupe électrogène au gaz naturel 300 kW

La ligne de produits de groupes électrogènes à allumage par étincelle Cat® pour applications fixes est dotée d'un système d'excitation par aimant permanent, d'un système de bobinage avec amortisseur, d'un stator oblique, d'un élément de réglage de la tension via le contrôleur EMCP, d'une isolation de bobinage de classe H et d'une inclinaison 2/3 intégrée.

Avantages

Jusqu'à 908 skVA à 30% du creux de tension

Capable également de démarrer d'importante charges de moteurs connectés en cas de panne électrique.

Certifié l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis Applications d'urgence fixes

Conforme aux normes régionales sur les émissions requises

Caractéristiques de l'alternateur Classe H Isolation

Classification maximale garantissant une longue durée de vie de l'alternateur

Spécifications produit pour GC DG300 (triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel 300 ekW 300 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Cylindrée 864.71 in³ 14.17 l
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Modèle de moteur 14,2 l à allumage par étincelle 14,2 l à allumage par étincelle
Taux de compression 9.5:1 9.5:1
Circuit de carburant Électronique Électronique
Alésage 5.31 in 135 mm
Course 6.5 in 165 mm
Longueur 136 in 3455 mm
Largeur 57.6 in 1463 mm
Hauteur 66.1 in 1678 mm
Poids 6274 lb 2852 kg

GC DG300 (triphasé) Équipement standard

Refroidissement

  • Système de récupération de liquide de refroidissement fermé
  • Mélange antigel/éthylène glycol : 50:50
  • Radiateur monté en usine
  • Températures ambiantes standard jusqu'à 50°C (122°F)
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement complet avec protections

Admission d'air

  • Filtre à air à élément simple

Carburant

  • Contacteur de basse pression de carburant
  • Dispositif de coupure de l'arrivée du carburant primaire et secondaire
  • Test de pression de carburant po
  • Doubles valves d'arrêt
  • Gaz naturel ou vapeur LP
  • Connexion NPT

Échappement

  • Sortie d'échappement avec conduit 3"

Alternateur

  • Alternateur avec capacité de pleine charge
  • Matériau isolant de classe H
  • Excitation par aimant permanent
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Matériau isolant de classe H
  • Régulateur de tension intégré
  • Excitation par aimant permanent
  • Protection IP23
  • Alternateur avec capacité de pleine charge

Commandes

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Montage

  • Isolation contre les vibrations (type rondelle)
  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Démarrage électrique ou prélubrification

  • Circuit électrique du moteur
  • Câbles de batterie
  • Démarreur activé par solénoïde
  • Démarreur activé par solénoïde

Énergie électrique : préfixe de numéro de série de l'ensemble

  • Alternateur de charge de batterie

Régulateur

  • Régulateur électronique (non réglable)

Panneau de commande

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Démarrage/charge

  • Batterie avec rack et câbles
  • Démarreur 12V

GC DG300 (triphasé) Options

Démarrage/charge

  • Alternateur de charge
  • Chargeur de batterie homologué UL 10A
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Réchauffeur de batterie

Généralités

  • Peut être utilisé comme équipement d'entretien (SUSE)
  • Ensemble UL 2200
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Enceintes protégées contre les intempéries et insonorisées
  • Certification CSA

Alternateur

  • Réchauffeur anti-condensation
  • Déclencheur et disjoncteur auxiliaire
  • MCCB avec déclencheur électronique ou magnétique thermique
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Excitation: [ ] [ ] Excitation par aimant permanent (PM)
  • Réchauffeur anti-condensation

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DG300 (triphasé) se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène ouvert

Enceinte

Groupe électrogène ouvert
Enceinte