R1700 XE (Batterie-Électrique)

Chargeuses (LHD) pour exploitation minière R1700 XE (Batterie-Électrique)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale - maxi
335 HP
250 kW
Capacités des godets
5.7-7.5 m³ (7.5-9.8 yd³)
5.7-7.5 m³ (7.5-9.8 yd³)
Charge utile nominale
33069 lb
15000 kg

Aperçu

Productivité optimale. Zéro pollution à l'échappement.

Et si vous pouviez bénéficier de la charge utile la plus élevée de sa catégorie et de la productivité optimale de la chargeuse souterraine R1700 Cat® éprouvée, sans la chaleur du moteur ni les émissions d'échappement ? Vous le pouvez. Voici le LHD électrique à batterie R1700 XE - une chargeuse à haute productivité, sans émission de gaz d'échappement, avec la seule batterie embarquée du secteur. Il se charge rapidement, en moins de 20 minutes, lorsqu'il est associé à deux des chargeurs MEC500 Cat, durables et mobiles. Il s'agit d'une alternative à l'infrastructure coûteuse des stations de charge statiques, ainsi qu'à la nécessité de disposer de batteries supplémentaires, de les manipuler et de les échanger. La machine est également équipée de la fonction Auto Dig pour un chargement optimisé et est prête en usine pour un fonctionnement autonome. Et elle offre les performances puissantes, le temps de fonctionnement maximal et les faibles coûts d'exploitation que vous exigez.

Avantages

Alimentation électrique par batterie

Avec une propulsion 100 % électrique par batterie, sans émissions de gaz d'échappement et avec une production de chaleur nettement inférieure.

Priorité de production

Grâce à une charge utile de 15 tonnes, des performances équivalentes à celles du R1700 et un chargement optimisé avec la fonction Auto Dig.

Chargement rapide à bord

Des batteries qui restent sur la machine, et une charge complète en moins de 20 minutes grâce aux deux chargeurs MEC500 Cat.

Spécifications produit pour R1700 XE (Batterie-Électrique)

Capacités des godets 5.7-7.5 m³ (7.5-9.8 yd³) 5.7-7.5 m³ (7.5-9.8 yd³)
Charge utile nominale 33069 lb 15000 kg
Poids en ordre de marche 107460 lb 48743 kg
Poids en ordre d'expédition 114460 lb 51918 kg
Force d'arrachage - Levage et cavage 53330 lb 24190 kg
Charge d'équilibre statique - Devant les bras de manutention à l'horizontale 108500 lb 49203 kg
Charge d'équilibre statique au braquage maxi devant les bras de manutention à l'horizontale 89600 lb 40649 kg
Commande antitangage Oui Oui
Système de levage/d'inclinaison - Circuit Électro - hydraulique, contrôle positif du débit, partage du débit Électro - hydraulique, contrôle positif du débit, partage du débit
Circuit de levage/d'inclinaison - Pompe Piston à débit variable/sens de charge hydraulique Piston à débit variable/sens de charge hydraulique
Débit maximal 78.5 US gal/min 297 l/min
Réglage du clapet de décharge - Principal 4932 psi 34000 kPa
Vérin de levage - Alésage 7 in 170 mm
Vérin de levage - Course 33 in 830 mm
Vérin d'inclinaison - Alésage 8 in 210 mm
Vérin d'inclinaison - Course 22 in 564 mm
Relevage 6.8 s 6.8 s
Vidage 3.3 s 3.3 s
Abaissement, à vide, position libre 2.9 s 2.9 s
Temps de cycle total 13.2 s 13.2 s
Puissance nominale - maxi 335 HP 250 kW
Puissance nominale - Nominal 295 HP 220 kW
Type de moteur Reluctance commutée Reluctance commutée
Couple nominal (pic, nominal = @ 12 km/h [7.5 mph] et puissance nominale) 3200 N·m/660 N·m (2360 lbf-ft/443 lbf-ft) 3200 N·m/660 N·m (2360 lbf-ft/443 lbf-ft)
efficacité 95% 95%
Méthode de refroidissement Liquide Liquide
Capacité de freinage par récupération Oui Oui
Intervalle de service 12 000-13 000 heures 12 000-13 000 heures
Puissance nominale (maxi, nominale) 303 HP 226 kW
Type de moteur Reluctance commutée Reluctance commutée
Couple nominal (pic, nominal = 1 600 tr/min équivalents) 600 N·m/531 N·m (443 lbf-ft/392 lbf-ft) 600 N·m/531 N·m (443 lbf-ft/392 lbf-ft)
efficacité 96% 96%
Méthode de refroidissement Liquide Liquide
Intervalle de service 12 000-13 000 heures 12 000-13 000 heures
Valeur nominale de l'onduleur 350A (nominal DC), 715VDC 350A (nominal DC), 715VDC
Méthode de refroidissement Liquide (liquide de refroidissement) Liquide (liquide de refroidissement)
Évaluation des composants IP67, IP69K IP67, IP69K
Intervalle de service 12 000-13 000 heures 12 000-13 000 heures
Pente de 0 % - Chargé 11.2 mile/h 18 km/h
Pente de 0 % - Déchargé 11.2 mile/h 18 km/h
Pente de 5 % - Chargé 9.2 mile/h 14.8 km/h
Pente de 5 % - Déchargé 11.2 mile/h 18 km/h
Pente de 10 % - Chargé 5.3 mile/h 8.6 km/h
Pente de 10 % - Déchargé 6.9 mile/h 11.1 km/h
Pente de 15 % - Chargé 3.8 mile/h 6.1 km/h
Pente de 15 % - Déchargé 4.9 mile/h 7.9 km/h
Pente de 20 % - Chargé 3 mile/h 4.8 km/h
Pente de 20 % - Déchargé 3.9 mile/h 6.2 km/h
Composition chimique de la pile Li-lon Li-lon
Surveillance de la batterie Avec les systèmes de commande intégrés de Caterpillar Avec les systèmes de commande intégrés de Caterpillar
Tension du pack - Nominal 715 V 715 V
Capacité énergétique du pack - Total 213 kWh 213 kWh
Méthode de chargement Chargement ultra rapide à bord Chargement ultra rapide à bord
Chargement rapide à bord Temps de charge (0-100%) Moins de 20 minutes (deux MEC500 en parallèle) ; Moins de 30 minutes (un MEC500) Moins de 20 minutes (deux MEC500 en parallèle) ; Moins de 30 minutes (un MEC500)
Méthode de refroidissement de la batterie Liquide réfrigéré (liquide de refroidissement à durée de vie prolongée) Liquide réfrigéré (liquide de refroidissement à durée de vie prolongée)
Limites de température de fonctionnement (ambiante) 50° C/–20° C (122° F/-4° F) 50° C/–20° C (122° F/-4° F)
Courant de charge, tension 1160A (sortie), 820VDC 1160A (sortie), 820VDC
Taux de charge maximal 840 kW (deux chargeurs MEC500) 840 kW (deux chargeurs MEC500)
Taux de charge minimal 500 kW 500 kW
Taux de charge Jusqu'à 4C (avec les chargeurs MEC500) Jusqu'à 4C (avec les chargeurs MEC500)

R1700 XE (Batterie-Électrique) Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Refroidissement d'essieu freiné
  • Freins multidisques humides, entièrement hydrauliques, sous carter étanche (SAFR)
  • Source d'énergie de la machine :
    – Batterie
    – Deux moteurs contrôlés indépendamment pour la propulsion et l'hydraulique.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alarme, recul
  • Convertisseur DC-DC, 8 Amp
  • Coupe-batterie de 24 V, au niveau du sol
  • Batteries de 24 V, sans entretien
  • Témoin lumineux HV
  • Coupe-circuit de batterie HV
  • Prise de diagnostic
  • Éclairage, extérieur, avant, arrière (DEL)
  • Éclairage, arrêt, double (DEL)
  • Prise, démarrage auxiliaire

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine fermée, certifiée ROPS/FOPS
  • Affichage couleur multifonctions (CMPD) :
    - Jauges
    des freins avant et arrière - Diagnostics
    du système - Alerte de freinage résiduel.
  • Klaxons, électriques
  • Instrumentation/jauges :
    - Indicateur de vitesse/tachymètre
    - Niveau
    SOC (State of Change) de la batterie- Température
    de l'huile hydraulique- Température du liquide de refroidis
  • Système de détection de présence du conducteur
  • Application automatique des freins (ABA, Automatic Brake Application)
  • Témoin, avertissement, freinage résiduel
  • Moniteur, loquet de porte
  • Commandes d'équipement hydraulique (un seul manipulateur)
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Fixations, radio et haut-parleur (×2)
  • Coffre de rangement, fermé, 5 l (3 US gal)
  • Accoudoirs et genouillères à réglage indépendant

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Pneus
  • Jantes (jeu de quatre):
    – Cinq pièces

TECHNOLOGIE

  • Commande de traction
  • Système Product Link™ Elite

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Godet de vidage
  • Rappel de bras de manutention pour le retour en position d'excavation

AU CHOIX:

  • Cab : Hauteur standard
  • Cab : Hauteur rehaussée

R1700 XE (Batterie-Électrique) Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Conduites de direction hydraulique réversibles
  • Remplissage et évacuation rapides des fluides (chaîne cinématique et hydraulique)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Fonctions de commande d'équipement alternative
  • Contacteur d'isolation de la batterie de 24 V dans la cabine

POSTE DE CONDUITE

  • Caméra couleur de vision arrière

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Jante de rechange

TECHNOLOGIE

  • Auto Dig (excavation automatique) Cat
  • Commande antitangage
  • Contrôle de la pression des pneus.
  • Surveillance de la charge utile Cat
  • Product Link Elite avec WiFi (Vérifiez les disponibilités régionales avec votre concessionnaire Cat.)
  • Récepteur à distance dans le champ de vision Cat pour la machine
  • Console à distance en visibilité directe Cat (conception par-dessus l'épaule) (Confirmez la disponibilité régionale auprès de votre concessionnaire Cat).
  • Groupe de commande de communications sans fil

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Lubrification automatique
  • Système anti-incendie Ansul: sec, 37 l (9,8 US gal)
  • Barre ou crochet de récupération de système boulonné de desserrage des freins
  • Godet boulonné
  • Lèvres de godet boulonnées
  • Éclairage de compartiment d'entretien
  • Éclairage de chargement de tombereau

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Command pour exploitation souterraine

    Cat® MineStar™ Command pour exploitation souterraine permet l'utilisation à distance de chargeuses afin d'obtenir des gains de productivité et de rendement immédiats pour votre entreprise. Le système augmente la sécurité en permettant aux conducteurs de ne plus se trouver dans des environnements dangereux. Il permet également d'utiliser la machine en visibilité directe lors des opérations de déblayage et de réduire ainsi les temps d'arrêt requis pour les changements d'équipe, les temps d'abattage à l'explosif et de favoriser toutes les autres conditions qui permettent de retirer les conducteurs du front de taille.
    Les diverses options vont de la visibilité directe à une autonomie complète. Cette approche modulaire permet aux employés des mines de capturer la valeur au niveau de leur point d'entrée le plus économique et permet une évolutivité parallèlement à l'avancée de la maturité technologique.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar™ Command pour exploitation souterraine permet l'utilisation à distance de chargeuses afin d'obtenir des gains de productivité et de rendement immédiats pour votre entreprise. Le système augmente la sécurité en permettant aux conducteurs de ne plus se trouver dans des environnements dangereux. Il permet également d'utiliser la machine en visibilité directe lors des opérations de déblayage et de réduire ainsi les temps d'arrêt requis pour les changements d'équipe, les temps d'abattage à l'explosif et de favoriser toutes les autres conditions qui permettent de retirer les conducteurs du front de taille.
Les diverses options vont de la visibilité directe à une autonomie complète. Cette approche modulaire permet aux employés des mines de capturer la valeur au niveau de leur point d'entrée le plus économique et permet une évolutivité parallèlement à l'avancée de la maturité technologique.

Découvrir la technologie
  • Cat Detect pour exploitation minière souterraine

    Dans quelle mesure vos opérations seraient-elles plus sûres si vous aviez une visibilité sur tous les travailleurs se trouvant sous terre ? Si vous pouviez alerter les conducteurs de dangers potentiels avant qu'ils ne deviennent des menaces ? Si vous pouviez identifier des conducteurs fatigués ? Avec Cat® MineStar™ Detect pour exploitation minière souterraine, vous pouvez. Detect pour exploitation minière souterraine gère les risques liés aux gens et aux ressources en vous permettant de « voir » dans le noir. En utilisant un système de détection de proximité de poste à poste de haute précision accouplé à un réseau de communications révolutionnaire, Detect peut éviter les incidents et suivre les gens et les machines partout sous terre et en temps réel. Detect fournit aux conducteurs la connaissance de l'environnement et les alerte des dangers avant que ces derniers ne deviennent une menace, quelle que soit l'infrastructure de la mine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Dans quelle mesure vos opérations seraient-elles plus sûres si vous aviez une visibilité sur tous les travailleurs se trouvant sous terre ? Si vous pouviez alerter les conducteurs de dangers potentiels avant qu'ils ne deviennent des menaces ? Si vous pouviez identifier des conducteurs fatigués ? Avec Cat® MineStar™ Detect pour exploitation minière souterraine, vous pouvez. Detect pour exploitation minière souterraine gère les risques liés aux gens et aux ressources en vous permettant de « voir » dans le noir. En utilisant un système de détection de proximité de poste à poste de haute précision accouplé à un réseau de communications révolutionnaire, Detect peut éviter les incidents et suivre les gens et les machines partout sous terre et en temps réel. Detect fournit aux conducteurs la connaissance de l'environnement et les alerte des dangers avant que ces derniers ne deviennent une menace, quelle que soit l'infrastructure de la mine.

Découvrir la technologie
  • Cat Fleet pour exploitation minière souterraine

    Cat® MineStar™ Fleet pour exploitation minière souterraine offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il enregistre et suit automatiquement les données en amont et en aval de la chaîne de valeur et fournit des informations qui vous aident à identifier ce qui fonctionne bien et à résoudre ce qui ne fonctionne pas bien. Grâce à notre technologie exclusive de positionnement souterrain de haute précision, les mines peuvent suivre précisément le personnel et les ressources à un degré de précision submétrique. Ceci vous permet également d'accéder à des informations de cycle critiques afin de mieux comprendre l'usage de la machine et l'efficacité globale des opérations. La gestion bilatérale d'une tâche en temps réel fournit des données essentielles qui ont une incidence positive sur la productivité et vous aide à optimiser l'exploitation de l'ensemble de la mine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® MineStar™ Fleet pour exploitation minière souterraine offre une visibilité en temps réel du temps de cycle, de la charge utile et d'autres paramètres opérationnels clés. Il enregistre et suit automatiquement les données en amont et en aval de la chaîne de valeur et fournit des informations qui vous aident à identifier ce qui fonctionne bien et à résoudre ce qui ne fonctionne pas bien. Grâce à notre technologie exclusive de positionnement souterrain de haute précision, les mines peuvent suivre précisément le personnel et les ressources à un degré de précision submétrique. Ceci vous permet également d'accéder à des informations de cycle critiques afin de mieux comprendre l'usage de la machine et l'efficacité globale des opérations. La gestion bilatérale d'une tâche en temps réel fournit des données essentielles qui ont une incidence positive sur la productivité et vous aide à optimiser l'exploitation de l'ensemble de la mine.

Découvrir la technologie

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du R1700 XE (Batterie-Électrique)

Lancer la présentation du modèle R1700 XE (Batterie-Électrique)
close

Galerie média

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE

R1700 XE Vidéo de lancement

Vidéo de l'engagement du clapet de décharge HRV

R1700 XE Vidéo de la visite guidée

R1700 XE Vidéo de lancement
Vidéo de l'engagement du clapet de décharge HRV
R1700 XE Vidéo de la visite guidée

360 View
360 View

Découvrez comment R1700 XE (Batterie-Électrique) se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES