DE400E0 (50 Hz) | Groupe électrogène 400 kVA

Groupes électrogènes diesel C13 | DE400E0

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale minimale
400 kVA
400 kVA
Puissance nominale maximale
400 kVA
400 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Pas de réglementation
Pas de réglementation

Aperçu

Groupe électrogène diesel 400 kVA

Le groupe électrogène diesel DE400E0 est conçu pour répondre à vos applications critiques, de secours et principales. Produisant une puissance fiable de 400 kVa à 50 Hz, notre groupe électrogène diesel DE400E0 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Consommation Carburant Consommation

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Spécifications produit pour C13 | DE400E0

Puissance nominale minimale 400 kVA 400 kVA
Puissance nominale maximale 400 kVA 400 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Pas de réglementation Pas de réglementation
Tension 200 à 400 V 200 à 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air

C13 | DE400E0 Équipement standard

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP

Alternateurs et équipements d'alternateur

  • 12 câbles
  • Protection IP23
  • Régulateur de tension (détection monophasée)

C13 | DE400E0 Options

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP
  • Anomalie de terre et Fuite de masse

Découvrez comment C13 | DE400E0 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupes électrogènes diesel C13, arrière droite

Alternateur diesel C13, arrière gauche

Groupes électrogènes diesel C13, arrière droite
Alternateur diesel C13, arrière gauche