G3520 2500 kW

Groupes électrogènes à gaz G3520 avec RÉPONSE RAPIDE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale de secours du gaz
2500 ekW à 0,8pf
2500 ekW à 0,8pf
Type de combustible
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 5 %)
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 5 %)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification U.S. EPA pour utilisation hors urgence fixe
Certification U.S. EPA pour utilisation hors urgence fixe

Aperçu

Groupe électrogène au gaz naturel 1750-2500kW

Caterpillar contribue fortement à l'évolution du secteur de la production d'électricité grâce à des groupes électrogènes à réponse rapide conçus pour fournir des performances, une fiabilité et une rentabilité inégalées.

Avantages

Conforme UL2200 Homologation

Certification EPA à la pointe pour utilisation hors urgence, UL2200, UL1446 et plus encore

Prêt en 7 Secondes

Conforme aux spécifications phares du secteur, telles que la norme NFPA110 Niveau1 type10

Prêt à accepter 100% Mise sous charge

Capacité de reprise de charges sur le chantier entier en cas d'urgence.

Spécifications produit pour G3520 avec RÉPONSE RAPIDE

Puissance nominale de secours du gaz 2500 ekW à 0,8pf 2500 ekW à 0,8pf
Type de combustible Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 5 %) Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 5 %)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification U.S. EPA pour utilisation hors urgence fixe Certification U.S. EPA pour utilisation hors urgence fixe
TR/MIN 1800 tr/min 1800 tr/min
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Taux de compression 11.5 11.5
Modèle de moteur G3520 G3520
Cylindrée 5956 in³ 97.6 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Longueur 336 in 8534 mm
Largeur 94 in 2386 mm
Hauteur 128 in 3230 mm
Poids 48500 lb 22000 kg

G3520 avec RÉPONSE RAPIDE Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à deux éléments avec enceinte et indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • ECS 100 Cat

Refroidissement

  • Eau des chemises et pompes d'entraînement par moteur SCAC
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises

Échappement

  • Sortie à bride Cat sur turbocompresseur
  • Orifice d'échappement individuel et sortie du turbocompresseur câblés au module intégré de détection de la température (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) avec GCEM fournissant des alarmes et des arrêts
  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés

Circuit de carburant

  • Régulateur de pression du gaz
  • Soupape de commande électronique installée sur le moteur
  • Le circuit de carburant est dimensionné pour le gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2MJ/NM3 d'une pression de 10,2kPa à 34,5kPa vers la soupape de commande du carburant du moteur
  • Soupape d'arrêt de gaz 24 Vcc amorcée pour fonctionner (ETR, Energize to Run)
  • Papillon, actionneur 24Vcc, commandé par GECM

Généralités

  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Entretien côté droit
  • Peinture : Jaune Caterpillar avec glissières et radiateur noir brillant
  • Catalogue de pièces

Alternateur

  • SR5
  • Excitation par aimant permanent
  • Isolation de la classe H NEMA
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Résistance de chauffage anti-condensation

Démarrage/charge

  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
  • Démarreurs 24V
  • Démarreur électrique
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Système de régulation

  • ADEM A4

Système d'allumage

  • Système d'allumage électronique (commandé par ADEM A4)
  • Calage sensible aux détonations (DST, Detonation Sensitive Timing) de chaque cylindre

G3520 avec RÉPONSE RAPIDE Options

Admission d'air

  • Filtre à air avec préfiltre

Panneau de commande

  • Module d'alarme local
  • EMCP 4.4
  • Coffret de surveillance à distance
  • Surveillance PC à distance
  • Relais de défaillance du moteur
  • Surveillance PC locale

Disjoncteurs

  • Disjoncteurs 2000A, 2500A et 3000A, 3 pôles, 100 % UL nominal, Masterpact
  • 100 % nominal, 3 pôles (UL/CSA/CEI), 5e chiffre: classe
  • 3 Pôles (capacité nominale IEC 947-2)
  • Montage du châssis
  • Disjoncteurs 1600A, 2000A, 3 pôles, 100 % UL nominal, châssis R
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4e chiffre: type

Refroidissement

  • Canalisation de vidange de niveau de liquide de refroidissement avec robinets, ventilateur équipé d'une protection
  • Ensemble radiateur

Échappement

  • Silencieux 305 mm (12 in)
  • Coude 305 mm (12 in)
  • Atténuation 18, 25 dBA
  • Bride 305 mm (12 in)
  • Silencieux pare-étincelles 305 mm (12 in)

Circuit de carburant

  • Capteurs de pression de groupe à gaz 3, 0-100 kpag, 4-20 mA

Généralités

  • Outil de diagnostic numérique

Alternateur

  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Détecteurs de température à roulements
  • Barres omnibus européennes
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Filtre à air d'alternateur

Démarrage/charge

  • Alternateur de charge 45 A, 24 V (requiert des pompes d'entraînement moteur)
  • Chargeur de batterie 20 A, 24 V CC

Conformité des codes de réseau

  • 60 Hz : États-Unis

Découvrez comment G3520 avec RÉPONSE RAPIDE se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène à gaz G3520

Groupe électrogène à gaz G3520

Groupe électrogène à gaz G3520

Groupe électrogène à gaz G3520

Groupe électrogène à gaz G3520
Groupe électrogène à gaz G3520
Groupe électrogène à gaz G3520
Groupe électrogène à gaz G3520

Service de secours

Description du G3520 Cat® à réponse rapide

Service de secours
Description du G3520 Cat® à réponse rapide

360 View