G3516C 1675kW

Groupes électrogènes à gaz G3516C

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance continue
1660kWe
1660kWe
Type de combustible
Gaz naturel
Gaz naturel
Rendement électrique maximal
37.70%
37.70%

Aperçu

Groupe électrogène au gaz naturel 1173 -1675kW

Des systèmes de cogénération électricité-chaleur au gaz naturel à l'alimentation de secours des sites, en passant par l'énergie au biogaz renouvelable pour soutenir le réseau électrique local, ou l'électricité générée par les gaz des mines de charbon, Caterpillar propose une vaste gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz très fiables.

Avantages

Plus de 30ans Leader du marché

Plus de 1,6milliard d'heures d'utilisation

Conception éprouvée sur des dizaines de milliers d'installations avec des applications allant de la cogénération à la compression

Spécifications produit pour G3516C

Puissance continue 1660kWe 1660kWe
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel
Rendement électrique maximal 37.70% 37.70%
Puissance de secours maximale 1500 1500
Fréquence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
TR/MIN 1500/1800 1500/1800
Modèle de moteur G3516C G3516C
Cylindrée 4210 in³ 69 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 7.5 in 190 mm
Longueur 219 in 5553 mm
Largeur 72 in 1828 mm
Hauteur 92 in 2340 mm
Poids à sec du groupe électrogène 31226 lb 14161 kg

G3516C Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à deux éléments avec enceinte et indicateur d'entretien

Panneaux de commande

  • EMCP4.3

Refroidissement

  • Eau des chemises et pompes entraînées par le SCAC et conduites de dérivation
  • SCAC 2e étage-bride Cat
  • Pompes à eau entraînées par le moteur pour l'eau des chemises et le refroidisseur d'admission
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Brides de raccordement client ANSI/DN pour entrée et sortie JW
  • Brides Cat du circuit SCAC

Échappement

  • Module de détection intégré (ISM)
  • Sortie à bride Cat sur turbocompresseur
  • Indique les températures à l'orifice d'échappement et les températures du tuyau sur l'écran fourni par le client via le CCM
  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés

Circuit de carburant

  • Soupape d'arrêt de gaz ETR 24 V
  • Soupape de dosage du carburant installée sur le moteur
  • Papillon, actionneur 24 Vcc, commandé par l'ECM
  • Le circuit de carburant est dimensionné pour le gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2MJ/NM3 d'une pression de 10,2kPa à 34,5kPa vers la soupape de commande du carburant du moteur
  • Filtre à carburant
  • Électrovanne de dosage du carburant

Système d'allumage

  • Calage sensible aux détonations (DST, Detonation Sensitive Timing) de chaque cylindre
  • Système d'allumage électronique (commandé par l'ECM)

Alternateur

  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Connexions de barre omnibus
  • Isolation de catégorie H, hausse de température de catégorie F
  • Statisme réactif
  • Excitation par aimant permanent
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Régulateur de tension numérique (CDVR) de Caterpillar, détection triphasée et commande KVAR/PF
  • SR4B
  • Détecteurs de température d'enroulement

Généralités

  • Entretien côté droit
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Catalogue de pièces

Démarrage/charge

  • Démarreurs 24V

G3516C Options

Admission d'air

  • Filtre à air vertical, horizontal à deux éléments
  • Supports de montage et tuyauterie d'enceinte
  • Filtre à air avec préfiltre

Panneau de commande

  • Module d'alarme NFPA99-110 local avec plusieurs LED
  • Module de synchronisation
  • Coffret de surveillance 8/16 témoins 24 V
  • Relais de défaillance du moteur
  • Module de communication PL1000E/PL1000T
  • Module d'alarme personnalisé avec 8 témoins lumineux

Refroidissement

  • Connexions d'entrée/de sortie
  • Réchauffeur de l'eau de refroidissement des chemises
  • Conduites d'air du refroidisseur d'admission, remplacement du noyau du refroidisseur d'admission

Échappement

  • Raccords flexibles
  • Kit de bride 14in
  • Kit de coudes 406mm
  • Kits de bride 406mm
  • Silencieux (atténuation de 15/18/25 dBA) et silencieux pare-étincelles avec brides d'accouplement ANSI
  • Silencieux pare-étincelles 16"
  • Bride et détendeur d'échappement 356-406 mm
  • Silencieux à atténuation de 15/18/25 dBA

Circuit de carburant

  • Régulateur d'évacuation de gaz 207-276 kPa, 30-40 psi
  • Régulateur de pression du gaz 14-69 kPa (2-10 psi)
  • Soupape d'arrêt de gaz 24 Vcc, régulateur d'évacuation de gaz
  • Filtre à carburant, filtre à gaz

Alternateur

  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Transformateurs de courant transversal différentiels (CCCT, DCT, CT) 8,7/15kV
  • Équipement et alternateurs à tension moyenne et haute
  • Groupes électrogènes disponibles 480/4160/13200V (60Hz)
  • Filtre à air d'alternateur
  • Détecteurs de température à roulements
  • Barres omnibus européennes
  • Groupes électrogènes disponibles 415/400/380, 3300/6600/11000V (50Hz)
  • Modules de coffret de surveillance
  • Dépose du générateur
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)

Système de régulation

  • Module de répartition des charges

Généralités

  • Commande de peinture spéciale
  • Jeu d'outils
  • Emblème US AID
  • Groupe vireur
  • Outil de diagnostic numérique

Démarrage/charge

  • Alternateur de charge 60A, 24 V (requiert des pompes d'entraînement moteur)
  • Dépose de la batterie
  • Chargeur de batterie 20A
  • Coupe-batterie
  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment G3516C se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupes électrogènes à gaz G3516C

Groupes électrogènes à gaz G3516C

Groupes électrogènes à gaz G3516C

Groupes électrogènes à gaz G3516C

Groupes électrogènes à gaz G3516C
Groupes électrogènes à gaz G3516C
Groupes électrogènes à gaz G3516C
Groupes électrogènes à gaz G3516C

360 View