G3516H 2027ekW

Groupes électrogènes à gaz G3516H

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance continue
2027 / 2007ekW à 1,0pf
2027 / 2007ekW à 1,0pf
Type de combustible
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Rendement électrique maximal
45.30%
45.30%

Aperçu

Groupe électrogène à gaz 1419 - 2027kW

Du gaz naturel au biogaz, en passant par les gaz de mine de charbon ou les mélanges de carburants à base d'hydrogène pour soutenir les applications de cogénération (CHP), d'alimentation de secours et de soutien au réseau local, Caterpillar dispose d'une large gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz.

Avantages

Jusqu'à 25% option de carburant mélangé à l'hydrogène

Permet de mélanger jusqu'à 25 % d'hydrogène (en volume) avec du carburant de gaz naturel de gazoduc.

Jusqu'à 38% d'économies en entretien

Les intervalles d'entretien sont prolongés, ce qui réduit les coûts d'entretien

Jusqu'à 20% Consommation d'huile de lubrification réduite

Les intervalles d'entretien sont prolongés pour des coûts d'entretien réduits

Spécifications produit pour G3516H

Puissance continue 2027 / 2007ekW à 1,0pf 2027 / 2007ekW à 1,0pf
Type de combustible Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %) Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Rendement électrique maximal 45.30% 45.30%
Fréquence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
TR/MIN 1500 tr/min 1500 tr/min
Modèle de moteur G3516H G3516H
Cylindrée 4765 in³ 78 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Taux de compression 12.1 12.1
Circuit de carburant Gaz naturel Gaz naturel
Longueur 291 in 7395 mm
Largeur 84 in 2139 mm
Hauteur 95 in 2402 mm
Poids à sec du groupe électrogène 40384 lb 18315 kg

G3516H Équipement standard

Panneaux de commande

  • EMCP4.3

Admission d'air

  • Ensemble filtre à air monté avec indicateur d'entretien
  • Filtre à air mono-étagé, à deux éléments avec enceinte et indicateur d'entretien

Refroidissement

  • Thermostats d'entraînement SCAC et eau des chemises
  • Brides de raccordement client ANSI Classe 150/DN pour entrée et sortie JW
  • Pompes à eau entraînées par le moteur pour l'eau des chemises et le refroidisseur d'admission
  • Bride Cat SCAC 2e étage

Échappement

  • Turbocompresseur refroidi à section centrale doté d'une sortie à bride Cat
  • Orifice d'échappement individuel et sortie du turbocompresseur câblés au module intégré de détection de la température (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) avec GCEM fournissant des alarmes et des arrêts
  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés
  • Sortie à bride Cat sur turbocompresseur

Circuit de carburant

  • Papillon, actionneur 24Vcc, commandé par GECM
  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Le circuit de carburant est dimensionné pour le gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2MJ/NM3 d'une pression de 10,2kPa à 34,5kPa vers la soupape de commande du carburant du moteur

Système d'allumage

  • Système d'allumage électronique (commandé par ADEM A4)
  • Calage sensible aux détonations (DST, Detonation Sensitive Timing) de chaque cylindre

Alternateur

  • Excitation par aimant permanent
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • SR5
  • Statisme réactif
  • Régulateur de tension numérique (CDVR) de Caterpillar, détection triphasée et commande KVAR/PF

Généralités

  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant
  • Entretien côté droit
  • Catalogue de pièces
  • Guide d'utilisation et d'entretien

Système de régulation

  • Entrée de vitesse ADEM A4 4-20 mA (0-5 V)

Démarrage/charge

  • Démarreurs 24V

G3516H Options

Admission d'air

  • Supports de montage et tuyaux
  • Filtre à air avec préfiltre
  • Filtre à air avec préfiltre extra-robuste

Disjoncteurs

  • Aucun déclencheur UV ou câblage CB monté
  • Montage du châssis
  • Entrée de câble inférieure, 3 pôles, châssis MP ou entrée de câble inférieure, 6 pôles, châssis MP
  • 4000A, 3 pôles, conformes à la norme IEC
  • Sélection automatique du transformateur de courant neutre 2500 / 3000 / 3200A ou 4000 / 5000A
  • Couvercles inférieur et supérieur, couvercle de protection du boîtier d'extension
  • Fixation de barre omnibus
  • 4000A, 3 pôles, conforme UL

Panneaux de commande

  • Logiciel de surveillance à distance
  • Module d'E/S discret, 12 entrées numériques, 8 relais de formulaire C
  • Coffret de surveillance RS-485 à 32 témoins, à distance
  • Cat Connect: télématique Ethernet / télématique par satellite / télématique cellulaire
  • Transformateur de courant avec compensation du courant transversal: classes 8,7/15kV
  • Module RTD
  • Surveillance PC à distance / locale
  • Éclairage du coffret de surveillance 16/32 témoins, avec configuration selon NFPA99-110/CSA282
  • Contrôle et surveillance à distance
  • Module de synchronisation
  • Module d'alarme local

Refroidissement

  • Réchauffeur de l'eau de refroidissement des chemises
  • Connexions d'entrée/de sortie

Échappement

  • Bride
  • Silencieux et silencieux doté de pare-étincelles avec brides d'accouplement ANSI
  • Coude

Alternateur

  • Commande de tension manuelle
  • Filtre à air d'alternateur
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Équipement et alternateurs à tension moyenne et haute
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Détecteurs de température à roulements

Démarrage/charge

  • Chargeur de batterie 24V
  • Alternateur de charge 60A, 24 V (requiert des pompes d'entraînement moteur)

Généralités

  • Emblème US AID
  • Commande de peinture spéciale
  • Coupe-batterie
  • Outil de diagnostic numérique
  • Jeu d'outils
  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)

Conformité des codes de réseau

  • 60 Hz : États-Unis
  • 50 Hz : Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Roumanie, Italie, Irlande, Pologne, Pays-Bas, Espagne, France et norme européenne

Découvrez comment G3516H se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupes électrogènes au gaz G3516H, vue arrière droit

Groupes électrogènes à gaz G3516H, arrière gauche

Groupes électrogènes à gaz G3516H, vue arrière avant gauche

Groupes électrogènes à gaz G3516H, avant droit

Groupes électrogènes au gaz G3516H 60 Hz, vue arrière droit

Groupes électrogènes à gaz G3516H 60 Hz, vue arrière gauche

Groupes électrogènes à gaz G3516H 60 Hz, vue avant gauche

Groupes électrogènes à gaz G3516H 60 Hz, vue avant droit

Groupes électrogènes au gaz G3516H, vue arrière droit
Groupes électrogènes à gaz G3516H, arrière gauche
Groupes électrogènes à gaz G3516H, vue arrière avant gauche
Groupes électrogènes à gaz G3516H, avant droit
Groupes électrogènes au gaz G3516H 60 Hz, vue arrière droit
Groupes électrogènes à gaz G3516H 60 Hz, vue arrière gauche
Groupes électrogènes à gaz G3516H 60 Hz, vue avant gauche
Groupes électrogènes à gaz G3516H 60 Hz, vue avant droit

CHP

Séries de groupes électrogènes à gaz G3500H

CHP
Séries de groupes électrogènes à gaz G3500H

360 View
360 View