DG100 (monophasé et triphasé) Amérique Latine

Groupes électrogènes à gaz DG100 (monophasé et triphasé) Amérique Latine

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Puissance nominale de secours du gaz
100 ekW
100 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes

Aperçu

Groupe électrogène 100 ekW

Les groupes électrogènes à allumage par étincelle Cat® pour les applications stationnaires d'urgence constituent une solution beaucoup plus propre et durable pour vos besoins en énergie. La possibilité de fonctionner avec différents types de combustibles gazeux et l'adaptation du changement automatique de combustible font que ces produits sont capables d'alimenter un large éventail d'applications.

Spécifications produit pour DG100 (monophasé et triphasé) Amérique Latine

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Puissance nominale de secours du gaz 100 ekW 100 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes
Tension 208-600 208-600
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Modèle de moteur V8, 6,2L TCAC V8, 6,2L TCAC
Alésage 4 in 101.6 mm
Course 3.75 in 95.3 mm
Cylindrée 378.3 in³ 6.2 l
Taux de compression 9.8:1 9.8:1
Aspiration TCAC TCAC
Circuit de carburant Électronique Électronique
Longueur 96 in 2438 mm
Largeur 51 in 1295 mm
Hauteur 57 in 1448 mm
Poids à sec du groupe électrogène 3007 lb 1364 kg

DG100 (monophasé et triphasé) Amérique Latine Équipement standard

Panneau de commande

  • GCCP 1.2
  • Logiciel de surveillance à distance

DG100 (monophasé et triphasé) Amérique Latine Options

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises

Circuit de carburant

  • Régulateur de gaz

Généralités

  • Filtre à air à élément simple ou à deux éléments
  • Tableau de disjoncteurs, basé sur les configurations régionales et du produit

Découvrez comment DG100 (monophasé et triphasé) Amérique Latine se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Vue avant droite DG100

Vue avant gauche DG100

Vue arrière droite DG100

Vue arrière gauche DG100

Vue arrière gauche de l'enceinte DG100

Vue arrière droite de l'enceinte DG100

Vue avant droite DG100
Vue avant gauche DG100
Vue arrière droite DG100
Vue arrière gauche DG100
Vue arrière gauche de l'enceinte DG100
Vue arrière droite de l'enceinte DG100