Alternateur diesel C1.1 (50Hz) | 6,8-9,5kVA

Groupes électrogènes diesel C1.1 (50Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
9,5kVA
9,5kVA
Puissance nominale minimale
6,8kVA
6,8kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
R96/EUIIIa ou équivalent
R96/EUIIIa ou équivalent

Aperçu

Groupe électrogène Diesel 6,8 à 9,5kVA

Produisant une puissance fiable de 6,8 à 9,5 kVa à 50 Hz, nos groupes électrogènes C1.1 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes électrogènes C1.1 sont conformes aux normes sur les émissions R96/EUIIIa ou équivalentes.

Avantages

Plus de 1000heures Durée d'exécution continue

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Adapté aux Environnement et de test

Spécifications produit pour C1.1 (50Hz)

Puissance nominale maximale 9,5kVA 9,5kVA
Puissance nominale minimale 6,8kVA 6,8kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant R96/EUIIIa ou équivalent R96/EUIIIa ou équivalent
Tension 110 à 415V 110 à 415V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C1.1, 4cylindres en ligne, diesel 4temps C1.1, 4cylindres en ligne, diesel 4temps
Alésage 3 in 77 mm
Course 3.2 in 81 mm
Cylindrée 69 in³ 1.1 l
Taux de compression 23.0:1 23.0:1
Aspiration Atmosphérique Atmosphérique
Circuit de carburant Injection indirecte Injection indirecte
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 55.1 in 1400 mm
Largeur maximale 24.4 in 620 mm
Hauteur maximale 39.2 in 996 mm

C1.1 (50Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Panneau de commande

  • Panneau de commande GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client - expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Base, acier formé avec réservoir de carburant intégré à simple paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir de carburant standard ouvert/base fournie

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • 12 câbles
  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour
  • Protection IP23
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure
  • Régulateur de tension (détection monophasée)

Système de régulation

  • Système de régulation électrique

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • Silentblocs antivibrations
  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • Comprend des solutions de levage et des points de terminaison pour le liquide de refroidissement
  • Base à patin de série

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie 12 V avec rack et câbles

C1.1 (50Hz) Options

Options d'alternateur

  • Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Certificats

  • Mise à niveau européenne pour ensemble STD pour certification CE
  • Certification mondiale pour CEI

Disjoncteurs

  • Disjoncteur 4 pôles
  • Dispositif de disjoncteur verrouillable par cadenas

Panneau de commande

  • Chargeur de batterie
  • Arrêt d'urgence avec clé

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement

Enceintes

  • Levage en un point unique pour l'enceinte
  • Enceinte insonorisée (GALV)

Circuit de carburant

  • Alarme de faible niveau de carburant

Généralités

  • Emballage – ensemble avec toit
  • Emballage – ensemble compact
  • Pare-pierres de radiateur

Options de montage

  • Dépose de la batterie
  • Dépose du silencieux industriel
  • Kit d'installation de silencieux

Inspections et tests spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0

Découvrez comment C1.1 (50Hz) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Enceinte

Groupe électrogène C1.1, arrière gauche

Groupe électrogène C1.1, arrière droite

Groupe électrogène C1.1, avant droite

Groupe électrogène C1.1, arrière gauche

Enceinte

Enceinte
Groupe électrogène C1.1, arrière gauche
Groupe électrogène C1.1, arrière droite
Groupe électrogène C1.1, avant droite
Groupe électrogène C1.1, arrière gauche
Enceinte

360 View
360 View