XQP500

Groupes électrogènes mobiles XQP500

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance, principal
500 kVA
500 kVA
Fréquence
50/60 Hz
50/60 Hz
Tension
127 à 480 volts
127 à 480 volts

Aperçu

Groupe électrogène diesel mobile 500 kVA

Ce groupe électrogène XQP500 a une consommation de carburant optimisée. L'introduction technologique d'entraînement de ventilateur à embrayage constitue un atout unique car le ventilateur n'a plus besoin de fonctionner en continu à pleine vitesse et puissance. Cela permet de faire davantage d'économies de carburant tout en réduisant le niveau sonore: une caractéristique idéale lors du fonctionnement à charges inférieures, à des températures plus froides, ou plus important encore, le soir lorsque les niveaux sonores sont plus appréciables.

Avantages

Sélectionnable 50/60 Hz Fonctionnement

Basculement de la fréquence facile via une barrette à bornes supprimant les limitations géographiques et permettant d'utiliser le groupe électrogène partout

Flexibilité 3 voies soupape de carburant

Temps de fonctionnement prolongé grâce à la permutation du réservoir de base au réservoir externe

Essieu 500 heures intervalles de vidange d'huile

Optimise le temps de fonctionnement avant l'entretien requis

Spécifications produit pour XQP500

Puissance, principal 500 kVA 500 kVA
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Tension 127 à 480 volts 127 à 480 volts
IPP nominal 60Hz 77,5 dB(A) 77,5 dB(A)
Classification 500 kVA de puissance nominale principale 500 kVA de puissance nominale principale
Moteur C15 Cat C15 Cat
Carburant Diesel Diesel
Largeur 77 in 1954 mm
Hauteur 90 in 2292 mm
Longueur 200.9 in 5103 mm
Poids - Avec huile de graissage et liquide de refroidissement 13176 lb 5977 kg
Charge de 100 % à 50 Hz 29.1 gal/h 110.2 l/h
Charge de 100 % à 60 Hz 32 gal/h 121 l/h
Charge de 75 % à 50 Hz 23 gal/h 86.8 l/h
Charge de 75 % à 60 Hz 26.3 gal/h 99.7 l/h
Charge de 50 % à 50 Hz 16.4 gal/h 62 l/h
Charge de 50 % à 60 Hz 18.3 gal/h 69.2 l/h
Charge de 100 % à 50 Hz 29 gal/h 102 l/h
Charge de 100 % à 60 Hz 28.3 gal/h 107 l/h
Charge de 75 % à 50 Hz 20.1 gal/h 76.2 l/h
Charge de 75 % à 60 Hz 22 gal/h 83 l/h
Charge de 50 % à 50 Hz 14.3 gal/h 54 l/h
Charge de 50 % à 60 Hz 15.7 gal/h 59.3 l/h
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (50Hz) 77,5 dB(A) 77,5 dB(A)
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (60Hz) 79,8 dB(A) 79,8 dB(A)
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (50Hz) 80,1dB(A) 80,1dB(A)
Puissance acoustique à 1mètre (3pieds) à 75% de la puissance nominale (60Hz) 80dB(A) 80dB(A)

XQP500 Équipement standard

Moteur diesel C15 CAT

  • À turbocompresseur

Alternateur

  • Châssis LC6114F

Filtre à air

  • Papier/cyclonique, avec capsule anti-poussière et indicateur d'entretien

Suivi à distance Cat Connect

  • Fournit la surveillance et la gestion de l'ensemble

Circuit de refroidissement

  • Radiateur monté en un ensemble avec décharge d'air verticale. Rempli en usine

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur 24 V extra robuste et alternateur de charge avec isolateur de batteries

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant à double paroi avec valve directionnelle à 3 voies pour alimentation externe

Panneau de commande

  • Contrôleur numérique EMCP4.2B fixé

Distribution

  • Enceinte simple et robuste pour les contrôles et la distribution avec disjoncteur 4 pôles et coupure de sécurité

Structure

  • Châssis de base en acier extra-robuste équipé d'un réservoir de carburant intégral. Passages de fourche. Barrettes de convoyeur. Châssis de levage et levage à 4 points. Le châssis de base est plus large que l'enceinte pour protéger le groupe électrogène pendant le transport

Enceinte

  • Enceinte insonorisée en acier galvanisé avec performances de réduction sonore exceptionnelles

Échappement

  • Silencieux avec pare-étincelles intégré

Huile de lubrification

  • Filtres à huile sur le moteur primaire et secondaire. Rempli en usine

Généralités

  • Testé et contrôlé en usine

Découvrez comment XQP500 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500
XQP500
XQP500
XQP500

Caractéristiques de conception robustes de l'énergie en location XQP Cat

Fonctionnalités électriques de l'énergie en location XQP Cat

XQP30 Cat - Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQP500

Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat

Caractéristiques de conception robustes de l'énergie en location XQP Cat
Fonctionnalités électriques de l'énergie en location XQP Cat
XQP30 Cat - Formation Démarrage/Arrêt de l'alternateur mobile XQP500
Arrêt d'urgence de votre alternateur mobile Cat

360 View