G3516A 1041kW

Groupes électrogènes à gaz G3516A

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance continue
1085kWe
1085kWe
Type de combustible
Gaz naturel, biogaz, gaz de ville
Gaz naturel, biogaz, gaz de ville
Rendement électrique maximal
36.50%
36.50%

Aperçu

Groupe électrogène à gaz 728,7kW - 1041kW

Des systèmes de cogénération électricité-chaleur au gaz naturel à l'alimentation de secours des sites, en passant par l'énergie au biogaz renouvelable pour soutenir le réseau électrique local, ou l'électricité générée par les gaz des mines de charbon, Caterpillar propose une vaste gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz très fiables.

Spécifications produit pour G3516A

Puissance continue 1085kWe 1085kWe
Type de combustible Gaz naturel, biogaz, gaz de ville Gaz naturel, biogaz, gaz de ville
Rendement électrique maximal 36.50% 36.50%
Puissance de secours maximale 1000kW 1000kW
Fréquence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
TR/MIN 1200/1500 tr/min 1200/1500 tr/min
Modèle de moteur G3516A G3516A
Cylindrée 4210 in³ 69 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 7.5 in 190 mm
Longueur 193 in 4913 mm
Largeur 68 in 1736 mm
Hauteur 76 in 1940 mm
Poids à sec du groupe électrogène 27670 lb 12549 kg

G3516A Équipement standard

Échappement

  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés

Alternateur

  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Excitation par aimant permanent
  • SR4B
  • Régulateur de tension numérique (CDVR) de Caterpillar, détection triphasée et commande KVAR/PF

Démarrage/charge

  • Démarreurs 24V

Généralités

  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières en noir brillant
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Catalogue de pièces

G3516A Options

Admission d'air

  • Adaptateurs d'admission d'air

Refroidissement

  • Connexions d'entrée/de sortie

Échappement

  • Raccord flexible
  • Coude
  • Bride
  • Silencieux et silencieux doté de pare-étincelles avec brides d'accouplement
  • Détendeur d'échappement

Alternateur

  • Boîtier de sortie basse tension (BT)
  • Filtre à air d'alternateur
  • Barre omnibus européenne
  • Boîtier d'accès aux câbles

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Alternateur de charge
  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
  • Chargeur de batterie
  • Batterie surdimensionnée

Généralités

  • Groupe vireur pour moteur
  • Certifications CEE D.O.I et autres
  • Clapet de décharge d'explosion du carter moteur

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment G3516A se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupes électrogènes à gaz G3516A

Groupes électrogènes à gaz G3516A

Groupes électrogènes à gaz G3516A

Groupes électrogènes à gaz G3516A

Groupes électrogènes à gaz G3516A
Groupes électrogènes à gaz G3516A
Groupes électrogènes à gaz G3516A
Groupes électrogènes à gaz G3516A

360 View