Groupe électrogène diesel C18 (50Hz) | 600 kVA sur le marché indien uniquement

Groupes électrogènes diesel DE630 (50 Hz) Marché indien uniquement

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
630 kVA
630 kVA
Puissance nominale minimale
630 kVA
630 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
CPCB/MoEF (Inde)
CPCB/MoEF (Inde)

Aperçu

Groupe électrogène diesel 630kVA

Les Groupes électrogènes diesel C18 ont été conçus pour vos applications principales. Produisant une puissance fiable de 630 à 630 kVA à 50 Hz, conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5 et fabriqués pour accepter une charge nominale de 100 % en un seul palier. Les groupes électrogènes sont certifiés conformément aux dernières normes sur les émissions CPCB, émissions CPCB IV+ / stratégie carburant pour l'Inde

Avantages

Spécialement conçu pour Inde Réglementations

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

intégré Cat® Product Link™ Système de commande

  • Paramètres de suivi d'état et de fonctionnement du groupe électrogène
  • Suivi de l'utilisation et des performances du groupe électrogène

Spécifications produit pour DE630 (50 Hz) Marché indien uniquement

Puissance nominale maximale 630 kVA 630 kVA
Puissance nominale minimale 630 kVA 630 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant CPCB/MoEF (Inde) CPCB/MoEF (Inde)
Tension 415V 415V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500tr/min 1500tr/min
Durée de conduction Premier choix Premier choix
Modèle de moteur C18 ATAAC, diesel 6 cylindres en ligne à quatre temps C18 ATAAC, diesel 6 cylindres en ligne à quatre temps
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1106.4 in³ 18.1 l
Taux de compression 18:1 18:1
Aspiration Refroidissement air-air à l'admission Refroidissement air-air à l'admission
Circuit de carburant MEUI MEUI
Type de régulateur Adem™A6 Adem™A6

DE630 (50 Hz) Marché indien uniquement Équipement standard

Circuit de refroidissement

  • Radiateur

Circuit d'échappement

  • Sortie de bride d'échappement

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Panneau de commande

  • Conception et approvisionnement locaux
  • GCCP 1.3

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant

DE630 (50 Hz) Marché indien uniquement Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à usage intensif

Découvrez comment DE630 (50 Hz) Marché indien uniquement se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

C18 avant gauche

C18 arrière gauche

C18 avant droite

C18 avant droite

C18 avant gauche
C18 arrière gauche
C18 avant droite
C18 avant droite