G3520 2000 ekW

Groupes électrogènes à gaz G3520 avec RÉPONSE RAPIDE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale de secours du gaz
2000ekW à 0,8pf
2000ekW à 0,8pf
Type de combustible
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 5 %)
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 5 %)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification U.S. EPA pour utilisation hors urgence fixe
Certification U.S. EPA pour utilisation hors urgence fixe

Aperçu

Groupe électrogène au gaz naturel 1400 - 2000kW

Caterpillar contribue fortement à l'évolution du secteur de la production d'électricité grâce à des groupes électrogènes à réponse rapide conçus pour fournir des performances, une fiabilité et une rentabilité inégalées.

Avantages

Conforme UL2200 Homologation

Certification EPA à la pointe pour utilisation hors urgence, UL2200, UL1446 et plus encore

Prêt en 7 Secondes

Conforme aux spécifications phares du secteur, telles que la norme NFPA110 Niveau1 type10

Prêt à accepter 100% Mise sous charge

Capacité de reprise de charges sur le chantier entier en cas d'urgence.

Spécifications produit pour G3520 avec RÉPONSE RAPIDE

Puissance nominale de secours du gaz 2000ekW à 0,8pf 2000ekW à 0,8pf
Type de combustible Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 5 %) Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 5 %)
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification U.S. EPA pour utilisation hors urgence fixe Certification U.S. EPA pour utilisation hors urgence fixe
Fréquence 60 Hz 60 Hz
TR/MIN 1800 tr/min 1800 tr/min
Taux de compression 11.5 11.5
Modèle de moteur G3520 G3520
Cylindrée 5956 in³ 97.6 l
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Longueur 336 in 8534 mm
Largeur 94 in 2386 mm
Hauteur 128 in 3230 mm
Poids 48500 lb 22000 kg

G3520 avec RÉPONSE RAPIDE Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à deux éléments avec enceinte et indicateur d'entretien

Panneau de commande

  • ECS 100 Cat

Refroidissement

  • Eau des chemises et pompes d'entraînement par moteur SCAC
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises

Échappement

  • Collecteurs d'échappement à sec, isolés et blindés
  • Sortie à bride Cat sur turbocompresseur
  • Orifice d'échappement individuel et sortie du turbocompresseur câblés au module intégré de détection de la température (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) avec GCEM fournissant des alarmes et des arrêts

Circuit de carburant

  • Le circuit de carburant est dimensionné pour le gaz naturel de gazoduc sec de 31,5 à 47,2MJ/NM3 d'une pression de 10,2kPa à 34,5kPa vers la soupape de commande du carburant du moteur
  • Soupape de commande électronique installée sur le moteur
  • Régulateur de pression du gaz
  • Papillon, actionneur 24Vcc, commandé par GECM
  • Soupape d'arrêt de gaz 24 Vcc amorcée pour fonctionner (ETR, Energize to Run)

Généralités

  • Catalogue de pièces
  • Peinture : Jaune Caterpillar avec glissières et radiateur noir brillant
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin
  • Entretien côté droit

Alternateur

  • Excitation par aimant permanent
  • Régulateur de tension intégré (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • SR5
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Isolation de la classe H NEMA

Démarrage/charge

  • Démarreurs 24V
  • Batterie avec câbles et rack (expédiée non montée)
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Démarreur électrique

Système de régulation

  • ADEM A4

Système d'allumage

  • Système d'allumage électronique (commandé par ADEM A4)
  • Calage sensible aux détonations (DST, Detonation Sensitive Timing) de chaque cylindre

G3520 avec RÉPONSE RAPIDE Options

Admission d'air

  • Filtre à air avec préfiltre

Panneau de commande

  • EMCP 4.4
  • Module d'alarme local
  • Relais de défaillance du moteur
  • Coffret de surveillance à distance
  • Surveillance PC à distance
  • Surveillance PC locale

Disjoncteurs

  • Disjoncteurs 1600A, 2000A, 3 pôles, 100 % UL nominal, châssis R
  • 100 % nominal, 3 pôles (UL/CSA/CEI), 5e chiffre: classe
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4e chiffre: type
  • Montage du châssis
  • 3 Pôles (capacité nominale IEC 947-2)
  • Disjoncteurs 2000A, 2500A et 3000A, 3 pôles, 100 % UL nominal, Masterpact

Refroidissement

  • Ensemble radiateur
  • Canalisation de vidange de niveau de liquide de refroidissement avec robinets, ventilateur équipé d'une protection

Échappement

  • Atténuation 18, 25 dBA
  • Silencieux pare-étincelles 305 mm (12 in)
  • Coude 305 mm (12 in)
  • Bride 305 mm (12 in)
  • Silencieux 305 mm (12 in)

Circuit de carburant

  • Capteurs de pression de groupe à gaz 3, 0-100 kpag, 4-20 mA

Généralités

  • Outil de diagnostic numérique

Alternateur

  • Détecteurs de température à roulements
  • Filtre à air d'alternateur
  • Boîtier d'accès aux câbles
  • Barres omnibus européennes
  • Boîtier de sortie basse tension (BT)

Démarrage/charge

  • Chargeur de batterie 20 A, 24 V CC
  • Alternateur de charge 45 A, 24 V (requiert des pompes d'entraînement moteur)

Conformité des codes de réseau

  • 60 Hz : États-Unis

Découvrez comment G3520 avec RÉPONSE RAPIDE se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène à gaz G3520

Groupe électrogène à gaz G3520

Groupe électrogène à gaz G3520

Groupe électrogène à gaz G3520

Groupe électrogène à gaz G3520
Groupe électrogène à gaz G3520
Groupe électrogène à gaz G3520
Groupe électrogène à gaz G3520

Service de secours

Description du G3520 Cat® à réponse rapide

Service de secours
Description du G3520 Cat® à réponse rapide

360 View