Groupes électrogènes à gaz (compacts) DG 450

Groupes électrogènes à gaz DG450 compact (triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
Max. 450 ekW
Max. 450 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine pour les applications non urgentes fixes
Certification EPA américaine pour les applications non urgentes fixes

Aperçu

Groupe électrogène à gaz 450ekW

Le groupe électrogène à gaz à combustion riche à allumage par étincelle Cat® peut être utilisé pour les applications de secours d'urgence, d'amorçage, de réponse à la demande et de puissance temporaire limitée (LTP). Il offre également une puissance fiable avec une efficacité énergétique supérieure, un encombrement réduit et des émissions plus propres grâce à une capacité ultra-faible en NOx. Avec l'option kit à deux combustibles la transition automatique du gaz naturel au propane garantit un fonctionnement ininterrompu. Cela est également proposé avec une configuration de mise en parallèle en option allant jusqu'à 4 unités, en combinaison avec un tableau électrique construit sur une plateforme technologique d'énergie répartie localement (DER). La technologie DER surveille, analyse et contrôle en continu plusieurs sources d'énergie.

Avantages

Empreinte au sol réduite

Système conçu pour améliorer le temps d'installation et le coût total pour l'installateur et le client.

Homologation EPA Ultra faible NOx

Conforme aux normes de permis de l'Est du Texas

Caractéristiques de l'alternateur Classe H Isolation

Classification maximale garantissant une longue durée de vie de l'alternateur

Spécifications produit pour DG450 compact (triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel Max. 450 ekW Max. 450 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine pour les applications non urgentes fixes Certification EPA américaine pour les applications non urgentes fixes
TR/MIN 1800 1800
Type de combustible Gaz naturel / Propane Gaz naturel / Propane
Tension 480 Vca 480 Vca
Modèle de moteur V12 TCAC 21,9 l 4 temps Cat® Gaz à combustion riche V12 TCAC 21,9 l 4 temps Cat® Gaz à combustion riche
Circuit de carburant Mélangeur d'essence, Venturi Mélangeur d'essence, Venturi
Aspiration À turbocompresseur - Refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur - Refroidisseur d'admission air-air
Type de régulateur Électronique Électronique
Cylindrée 1336.42 in³ 21.9 l
Taux de compression 10.2:1 10.2:1
Alésage 5.03 in 128 mm
Course 5.59 in 142 mm
Longueur 119 in 3020 mm
Largeur 99 in 2510 mm
Hauteur 120 in 3050 mm

DG450 compact (triphasé) Équipement standard

Échappement

  • Collecteurs d'échappement à sec à double empilage, isolés et protégés

Circuit de carburant

  • Circuit de gaz avec régulateur de pression zéro
  • Solénoïde d'arrêt par commande ECU
  • Limiteur d'injection, mélangeur air-gaz de type Venturi, soupape de commande d'accélérateur

Commandes

  • GCCP 1.5
  • Régulateur automatique de la tension

Alternateur

  • Isolation classeH
  • Excitation PMG

Régulation

  • Régulateur électronique

Démarrage/charge

  • Démarreurs 12V

Généralités

  • Peinture : blanc EPD Caterpillar, sauf glissières en noir brillant
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Catalogue de pièces

DG450 compact (triphasé) Options

Télématique

  • Surveillance à distance bimode 4G et SATCOM

Circuit de carburant

  • Kit à deux combustibles - Propane

Tableau électrique

  • Mise en parallèle de groupes électrogènes jusqu'à 4 unités
  • Matériel de communication réseau Cat pour la surveillance de plusieurs ressources, la gestion de la charge et la monétisation des ressources d'énergie répartie localement (DER).

Découvrez comment DG450 compact (triphasé) se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Monophasé

Double

Aigus

4 en ligne

Monophasé
Double
Aigus
4 en ligne