Groupe électrogène
Puissance, principal | 16 ekW (20 kVA) 16 ekW (20 kVA) |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Tension | 208 - 480V 208 - 480V |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Que la panne ait été prévue ou pas, Cat® Rental Power est là pour permettre à votre usine de continuer à fonctionner.
Réduit le risque de dégâts environnementaux sur le site
Les niveaux sonores des ventilateurs électriques insonorisés permettent une conversation normale
Supprimant la nécessité de reconnexion pour répondre aux exigences sur site
Puissance, principal | 16 ekW (20 kVA) 16 ekW (20 kVA) |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Tension | 208 - 480V 208 - 480V |
Moteur | C1.5T C1.5T |
Carburant | Diesel Diesel |
Largeur | 65 in 1640 mm |
Hauteur | 74 in 1881 mm |
Longueur | 128 in 3241 mm |
Poids | 2685 lb 1218 kg |
Puissance acoustique à 7 mètres (23 pieds) à toutes les puissances | 61 dB(A) 61 dB(A) |
Des brochures de produits Caterpillar et d’autres documents d’information sont disponibles pour votre activité croissante.