CG170B-20 2300 kW

Groupes électrogènes à gaz CG170B-20

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance continue
2300ekW à 1,0pf
2300ekW à 1,0pf
Type de combustible
Gaz naturel, biogaz, gaz de ville, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Gaz naturel, biogaz, gaz de ville, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Rendement électrique maximal
45.00%
45.00%

Aperçu

Groupe électrogène 2300 kW

Composants de pointe pour davantage de puissance: la conception compacte, la compatibilité avec un large éventail d'applications et l'efficacité la plus élevée de sa catégorie en témoignent. Géré par un système de commande intelligent et sécurisé, la nouvelle gamme CG170B offre un équilibre optimal entre rentabilité et fiabilité.

Avantages

Cogénération permettant de réaliser jusqu'à 13% d'économies

sur les coûts d'exploitation grâce à l'amélioration de l'efficacité

Commandes numériques de l'unité

Le système de gestion totale de l'usine et de l'énergie (TPEM,Total Plant and Energy Management) vous offre un ecommande numérique complète et flexible de l'efficacité et des performances de votre groupe électrogène, ce qui permet de réduire les coûts de planification et d'installation.

Jusqu'à 25% option de carburant mélangé à l'hydrogène

Permet de mélanger jusqu'à 25 % d'hydrogène (en volume) avec du carburant de gaz naturel de gazoduc.

Spécifications produit pour CG170B-20

Puissance continue 2300ekW à 1,0pf 2300ekW à 1,0pf
Type de combustible Gaz naturel, biogaz, gaz de ville, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %) Gaz naturel, biogaz, gaz de ville, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Rendement électrique maximal 45.00% 45.00%
Puissance de secours maximale 2300 2300
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
TR.MIN 1500 tr/min 1500 tr/min
Modèle de moteur CG170B-20 CG170B-20
Aspiration TA TA
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 7.7 in 195 mm
Longueur 258 in 6556 mm
Largeur 67 in 1706 mm
Hauteur 89 in 2263 mm
Poids à sec du groupe électrogène 47377 lb 21490 kg

CG170B-20 Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à un élément avec enceinte et indicateur d'entretien
  • Turbocompresseur doté d'un carter de roulement refroidi par eau pour tous les cylindres

Panneaux de commande

  • TPEM (système de gestion totale d'énergie et de centrale)

Refroidissement

  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Brides de raccordement pour entrée et sortie JW
  • Brides de raccordement client ANSI/DN pour entrée et sortie JW
  • Pompe de liquide de refroidissement de refroidisseur d'admission et d'eau des chemises électrique

Échappement

  • PEARL/circuit d'échappement à faible résistance
  • Soupape de décharge d'échappement du CG170B-20
  • Circuit fermé de ventilation de carter

Circuit de carburant

  • Bougies d'allumage de pré-chambre
  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Système d'allumage et de surveillance de cylindre commandé indépendamment

Alternateur

  • Connexions de barre omnibus
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Générateur de codes de réseau
  • Statisme réactif
  • Détection triphasée et commande KVAR/PF
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • l'alternateur à couplage fermé entraîne une absence de transmission de couple au niveau du châssis de base

Démarrage/charge

  • Démarreurs 24V
  • Coupe-batterie

Généralités

  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

CG170B-20 Options

Refroidissement

  • Châssis de cogénération

Conformité des codes de réseau

  • 50 Hz : Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Pologne et Pays-Bas

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment CG170B-20 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

CG170B-20, image rendue par ordinateur

CG170B-20, vue arrière droite

CG170B-20, vue arrière gauche

CG170B-20, vue avant droite

CG170B-20, vue avant gauche

CG170B-20, image rendue par ordinateur
CG170B-20, vue arrière droite
CG170B-20, vue arrière gauche
CG170B-20, vue avant droite
CG170B-20, vue avant gauche

Groupe électrogène à gaz CG170B Cat®

Groupe électrogène à gaz CG170B Cat®

360 View