DE7.5E3S (50 Hz) | Groupe électrogène diesel 7,5 kVA

Groupes électrogènes diesel C1.1 | DE7.5E3S

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale minimale
7.5 kVA
7.5 kVA
Puissance nominale maximale
7.5 kVA
7.5 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
R96/EUIIIa ou équivalent
R96/EUIIIa ou équivalent

Aperçu

Groupe électrogène diesel 7.5kVA

Produisant une puissance fiable de 7,5 kVa à 50 Hz, notre groupe électrogène C1.1 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Le groupe électrogène DE7.5E3S est conforme aux normes sur les émissions R96/EUIIIa ou équivalentes.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Consommation Carburant Consommation

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Spécifications produit pour C1.1 | DE7.5E3S

Puissance nominale minimale 7.5 kVA 7.5 kVA
Puissance nominale maximale 7.5 kVA 7.5 kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant R96/EUIIIa ou équivalent R96/EUIIIa ou équivalent
Tension 200 à 400 V 200 à 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales

C1.1 | DE7.5E3S Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Panneau de commande

  • Panneau de commande GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections

C1.1 | DE7.5E3S Options

Options d'alternateur

  • Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Certificats

  • Mise à niveau européenne pour ensemble STD pour certification CE
  • Certification mondiale pour CEI

Découvrez comment C1.1 | DE7.5E3S se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Enceinte

Groupe électrogène C1.1, arrière gauche

Enceinte
Groupe électrogène C1.1, arrière gauche