CG132B-16 1000kW

Groupes électrogènes à gaz CG132B-16

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance continue
1000ekW à 1,0pf
1000ekW à 1,0pf
Type de combustible
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Rendement électrique maximal
41.50%
41.50%

Aperçu

Groupe électrogène à gaz 700-1000kW

La famille des moteurs à gaz CG132B Cat est parfaitement adaptée aux défis de la centrale électrique, à une époque de chaînes de valeur internationales.

Avantages

Jusqu'à 25% option de carburant mélangé à l'hydrogène

Permet de mélanger jusqu'à 25 % d'hydrogène (en volume) avec du carburant de gaz naturel de gazoduc.

Commandes numériques de l'unité

Grâce au système de gestion totale d'énergie et de centrale (TPEM, Total Plant and Energy Management), vous contrôlez de manière flexible et exhaustive les performances et l'efficacité de votre groupe électrogène, réduisant ainsi les coûts d'installation et de planification.

Robustesse

La gestion de l'huile est plus efficace grâce à un cylindre optimisé, tandis que les turbocompresseurs définissent de nouvelles normes en matière de longévité et de fiabilité.

Spécifications produit pour CG132B-16

Puissance continue 1000ekW à 1,0pf 1000ekW à 1,0pf
Type de combustible Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %) Gaz naturel, mélange d'hydrogène (jusqu'à 25 %)
Rendement électrique maximal 41.50% 41.50%
Puissance de secours maximale - -
Fréquence 50 Hz 50 Hz
TR.MIN 1500 tr/min 1500 tr/min
Classification: gaz naturel 1000 1000
Modèle de moteur CG132B CG132B
Cylindrée 2135.8 in³ 35 l
Aspiration TA TA
Alésage 5.2 in 132 mm
Course 6.3 in 160 mm
Longueur 165 in 4200 mm
Largeur 70 in 1780 mm
Hauteur 85 in 2150 mm
Poids à sec du groupe électrogène 17791 lb 8070 kg

CG132B-16 Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à un élément avec enceinte et indicateur d'entretien
  • Turbocompresseur doté d'un carter de roulement refroidi par eau pour tous les cylindres

Panneaux de commande

  • TPEM (système de gestion totale d'énergie et de centrale)

Refroidissement

  • Brides de raccordement pour entrée et sortie JW
  • Pompe de liquide de refroidissement de refroidisseur d'admission et d'eau des chemises électrique
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Brides de raccordement pour entrée et sortie JW
  • Brides Cat du circuit SCAC
  • Brides de raccordement client ANSI/DN pour entrée et sortie JW

Échappement

  • Soupape de décharge d'échappement du CG132B-16
  • Circuit fermé de ventilation de carter
  • PEARL/circuit d'échappement à faible résistance

Circuit de carburant

  • Bougies d'allumage de pré-chambre
  • Système d'allumage et de surveillance de cylindre commandé indépendamment
  • Électrovanne de dosage du carburant

Alternateur

  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Statisme réactif
  • Détection triphasée et commande KVAR/PF
  • Connexions de barre omnibus
  • Générateur de codes de réseau
  • l'alternateur à couplage fermé entraîne une absence de transmission de couple au niveau du châssis de base
  • Statisme réactif
  • Détecteurs de température d'enroulement

Démarrage/charge

  • Démarreurs 24V
  • Coupe-batterie

Généralités

  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

CG132B-16 Options

Admission d'air

  • Filtre à air avec préfiltre
  • Support de montage

Refroidissement

  • Châssis de cogénération

Conformité des codes de réseau

  • 50 Hz : Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Pologne et Pays-Bas

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment CG132B-16 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupes électrogènes à gaz CG132B-16

Groupes électrogènes à gaz CG132B-16

Groupes électrogènes à gaz CG132B-16

Groupes électrogènes à gaz CG132B-16

Groupes électrogènes à gaz CG132B-16

CG132B_V16

Groupes électrogènes à gaz CG132B-16
Groupes électrogènes à gaz CG132B-16
Groupes électrogènes à gaz CG132B-16
Groupes électrogènes à gaz CG132B-16
Groupes électrogènes à gaz CG132B-16
CG132B_V16

Un nouveau niveau d'efficacité de Caterpillar | Groupe électrogène à gaz CG132B Cat®

Un nouveau niveau d'efficacité de Caterpillar | Groupe électrogène à gaz CG132B Cat®