Alternateur diesel C1.5 (50Hz) | 10-13,5kVA

Groupes électrogènes diesel C1.5 (50Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
13,5kVA
13,5kVA
Puissance nominale minimale
10,0kVA
10,0kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
R96/EUIIIa ou équivalent
R96/EUIIIa ou équivalent

Aperçu

Groupe électrogène Diesel 10.0 à 13.5kVA

Produisant une puissance fiable de 10,00 à 13,5 kVA à 50Hz, nos groupes électrogènes diesel C1.5 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO8528-5. En outre, ils respectent tous les normes sur les émissions R96/EUIIIa ou équivalentes.

Avantages

Plus de 1000heures Durée d'exécution continue

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Adapté aux Environnement difficile

Spécifications produit pour C1.5 (50Hz)

Puissance nominale maximale 13,5kVA 13,5kVA
Puissance nominale minimale 10,0kVA 10,0kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant R96/EUIIIa ou équivalent R96/EUIIIa ou équivalent
Tension 110 à 415V 110 à 415V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C1.5 Cat® C1.5 Cat®
Alésage 3.3 in 84 mm
Course 3.5 in 90 mm
Cylindrée 91.3 in³ 1.5 l
Taux de compression 22.5:1 22.5:1
Aspiration Atmosphérique Atmosphérique
Circuit de carburant Injection indirecte Injection indirecte
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 55.1 in 1400 mm
Largeur maximale 24.4 in 620 mm
Hauteur maximale 41.5 in 1054 mm

C1.5 (50Hz) Équipement standard

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client - expédiés en vrac

Panneau de commande

  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Circuit de carburant

  • Base, acier formé avec réservoir de carburant intégré à simple paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir de carburant standard ouvert/base fournie

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour
  • Protection IP23
  • 12 câbles
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure
  • Régulateur de tension (détection monophasée)

Système de régulation

  • Système de régulation électrique

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • comprend des solutions de levage et des points de terminaison pour le liquide de refroidissement

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie 12 V avec rack et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

C1.5 (50Hz) Options

Options d'alternateur

  • Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Certificats

  • Mise à niveau européenne pour ensemble STD pour certification CE
  • Certification mondiale pour CEI

Disjoncteurs

  • Disjoncteur 4 pôles
  • Dispositif de disjoncteur verrouillable par cadenas

Options du panneau de commande

  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Chargeur de batterie
  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement

Enceintes

  • Enceinte insonorisée (GALV)
  • Levage en un point unique pour l'enceinte

Circuit de carburant

  • Alarme de faible niveau de carburant

Options de montage

  • Dépose du silencieux industriel
  • Kit d'installation de silencieux
  • Dépose de la batterie

Inspections et tests spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0

Généralités

  • Pare-pierres de radiateur
  • Emballage – ensemble compact
  • Emballage – ensemble avec toit

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C1.5 (50Hz) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Enceinte

Groupe électrogène C1.5, arrière droite

Groupe électrogène C1.5, arrière gauche

Groupe électrogène C1.5, avant droite

Groupe électrogène C1.5, avant gauche

Enceinte

Enceinte
Groupe électrogène C1.5, arrière droite
Groupe électrogène C1.5, arrière gauche
Groupe électrogène C1.5, avant droite
Groupe électrogène C1.5, avant gauche
Enceinte

360 View
360 View