DE9.5E3(50 Hz) | Groupe électrogène diesel 9,5 kVA

Groupes électrogènes diesel C1.1 | DE9.5E3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale minimale
9,5kVA
9,5kVA
Puissance nominale maximale
9,5kVA
9,5kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
R96/EUIIIa ou équivalent
R96/EUIIIa ou équivalent

Aperçu

Groupe électrogène diesel 9.5kVA

Produisant une puissance fiable de 9,5 kVa à 50 Hz, notre groupe électrogène C1.1 est conçu pour être conforme aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Le groupe électrogène 393DE9.5E3 est conforme aux normes sur les émissions R96/EUIIIa ou équivalentes.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Consommation Carburant Consommation

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 Heures

Spécifications produit pour C1.1 | DE9.5E3

Puissance nominale minimale 9,5kVA 9,5kVA
Puissance nominale maximale 9,5kVA 9,5kVA
Stratégie antipollution/d'économie de carburant R96/EUIIIa ou équivalent R96/EUIIIa ou équivalent
Tension 200 à 400 V 200 à 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur

C1.1 | DE9.5E3 Équipement standard

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP

Alternateurs et équipements d'alternateur

  • 12 câbles
  • Protection IP23
  • Régulateur de tension (détection monophasée)

C1.1 | DE9.5E3 Options

Panneau de commande

  • Panneau de commande du GCCP
  • Anomalie de terre et Fuite de masse

Découvrez comment C1.1 | DE9.5E3 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Enceinte

Groupe électrogène C1.1, arrière gauche

Enceinte
Groupe électrogène C1.1, arrière gauche