GC DG230 (triphasé)

Groupes électrogènes à gaz GC DG230 (triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
230 eKW
230 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence

Aperçu

Groupe électrogène au gaz naturel 230kW

La ligne de produits de groupes électrogènes à allumage par étincelle Cat® pour applications fixes est dotée d'un système d'excitation par aimant permanent, d'un système de bobinage avec amortisseur, d'un stator oblique, d'un élément de réglage de la tension via le contrôleur EMCP, d'une isolation de bobinage de classe H et d'une inclinaison 2/3 intégrée.

Avantages

Jusqu'à 908 skVA à 30% du creux de tension

Capable également de démarrer d'importante charges de moteurs connectés en cas de panne électrique.

Certifié l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis Applications d'urgence fixes

Conforme aux normes régionales sur les émissions requises

Caractéristiques de l'alternateur Classe H Isolation

Classification maximale garantissant une longue durée de vie de l'alternateur

Spécifications produit pour GC DG230 (triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel 230 eKW 230 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Type de régulateur Électronique Électronique
Alésage 1463.1 mm 138.74 in
Course 1728.3 mm 57.6 in
Longueur 2887 kg 68.04 in
Largeur 57.6 in 6364 lb
Hauteur 68.04 in 1728.3 mm
Poids 6364 lb 2887 kg

GC DG230 (triphasé) Équipement standard

Refroidissement

  • Radiateur monté en usine
  • Système de récupération de liquide de refroidissement fermé
  • Mélange antigel/éthylène glycol : 50:50
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement complet avec protections
  • Températures ambiantes standard jusqu'à 50°C (122°F)

Admission d'air

  • Filtre à air à élément simple

Carburant

  • Contacteur de basse pression de carburant
  • Dispositif de coupure de l'arrivée du carburant primaire et secondaire
  • Test de pression de carburant po
  • Doubles valves d'arrêt
  • Gaz naturel ou vapeur LP
  • Connexion NPT

Alternateur

  • Matériau isolant de classe H
  • Alternateur avec capacité de pleine charge
  • Excitation par aimant permanent
  • Matériau isolant de classe H
  • Alternateur avec capacité de pleine charge
  • Régulateur de tension intégré
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Excitation par aimant permanent
  • Protection IP23

Échappement

  • Sortie d'échappement avec conduit 3"

Commandes

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Montage

  • Isolation contre les vibrations (type rondelle)
  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Énergie électrique : préfixe de numéro de série de l'ensemble

  • Alternateur de charge de batterie

Démarrage électrique ou prélubrification

  • Câbles de batterie
  • Circuit électrique du moteur
  • Démarreur activé par solénoïde
  • Démarreur activé par solénoïde

Régulateur

  • Régulateur électronique (non réglable)

Panneau de commande

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Démarrage/charge

  • Batterie avec rack et câbles
  • Démarreur 12V

GC DG230 (triphasé) Options

Démarrage/charge

  • Réchauffeur de batterie
  • Alternateur de charge
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie homologué UL 10A

Généralités

  • Peut être utilisé comme équipement d'entretien (SUSE)
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Certification CSA
  • Enceintes protégées contre les intempéries et insonorisées
  • Ensemble UL 2200

Alternateur

  • Réchauffeur anti-condensation
  • Déclencheur et disjoncteur auxiliaire
  • MCCB avec déclencheur électronique ou magnétique thermique
  • Excitation: [ ] [ ] Excitation par aimant permanent (PM)
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DG230 (triphasé) se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène ouvert

Enceinte

Groupe électrogène ouvert
Enceinte