DG275 GC (triphasé)

Groupes électrogènes à gaz DG275 GC (triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
275 eKW
275 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence

Aperçu

Groupe électrogène au gaz naturel 275 kW

La ligne de produits de groupes électrogènes à allumage par étincelle Cat® pour applications fixes est dotée d'un système d'excitation par aimant permanent, d'un système de bobinage avec amortisseur, d'un stator oblique, d'un élément de réglage de la tension via le contrôleur EMCP, d'une isolation de bobinage de classe H et d'une inclinaison 2/3 intégrée.

Avantages

Jusqu'à 908 skVA à 30% du creux de tension

Capable également de démarrer d'importante charges de moteurs connectés en cas de panne électrique.

Caractéristiques de l'alternateur Classe H Isolation

Classification maximale garantissant une longue durée de vie de l'alternateur

Certifié l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis Applications d'urgence fixes

Conforme aux normes régionales sur les émissions requises

Spécifications produit pour DG275 GC (triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel 275 eKW 275 eKW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Cylindrée 864.71 in³ 14.17 l
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Circuit de carburant Carburateur, carburateur inversé Carburateur, carburateur inversé
Taux de compression 9.5:1 9.5:1
Alésage 5.31 in 135 mm
Course 6.5 in 165 mm
Longueur 136 in 3455 mm
Largeur 57.6 in 1463 mm
Hauteur 66.1 in 1678 mm
Poids 6274 lb 2852 kg

DG275 GC (triphasé) Équipement standard

Refroidissement

  • Radiateur monté en usine
  • Mélange antigel/éthylène glycol : 50:50
  • Système de récupération de liquide de refroidissement fermé
  • Températures ambiantes standard jusqu'à 50°C (122°F)
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement complet avec protections

Admission d'air

  • Filtre à air à élément simple

Carburant

  • Dispositif de coupure de l'arrivée du carburant primaire et secondaire
  • Contacteur de basse pression de carburant
  • Test de pression de carburant po
  • Doubles valves d'arrêt
  • Connexion NPT
  • Gaz naturel ou vapeur LP

Alternateur

  • Matériau isolant de classe H
  • Excitation par aimant permanent
  • Alternateur avec capacité de pleine charge
  • Excitation par aimant permanent
  • Régulateur de tension intégré
  • Matériau isolant de classe H
  • Alternateur avec capacité de pleine charge
  • Protection IP23
  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat

Échappement

  • Sortie d'échappement avec conduit 3"

Commandes

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Montage

  • Isolation contre les vibrations (type rondelle)
  • Isolateurs de vibrations en caoutchouc

Démarrage électrique ou prélubrification

  • Démarreur activé par solénoïde
  • Circuit électrique du moteur
  • Câbles de batterie
  • Démarreur activé par solénoïde

Énergie électrique : préfixe de numéro de série de l'ensemble

  • Alternateur de charge de batterie

Régulateur

  • Régulateur électronique (non réglable)

Panneau de commande

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Démarrage/charge

  • Batterie avec rack et câbles
  • Démarreur 12V

DG275 GC (triphasé) Options

Démarrage/charge

  • Alternateur de charge
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Réchauffeur de batterie
  • Chargeur de batterie homologué UL 10A

Généralités

  • Peut être utilisé comme équipement d'entretien (SUSE)
  • Certification CSA
  • Enceintes protégées contre les intempéries et insonorisées
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Ensemble UL 2200

Alternateur

  • Réchauffeur anti-condensation
  • Déclencheur et disjoncteur auxiliaire
  • MCCB avec déclencheur électronique ou magnétique thermique
  • Excitation: [ ] [ ] Excitation par aimant permanent (PM)
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment DG275 GC (triphasé) se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène ouvert

Enceinte

Groupe électrogène ouvert
Enceinte