Groupe électrogène à gaz DG40

Groupes électrogènes à gaz DG40 (monophasé et triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Puissance nominale de secours du gaz
40 ekW
40 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes

Aperçu

Groupe électrogène 40 ekW

Les groupes électrogènes à allumage par étincelle Cat® pour les applications stationnaires d'urgence constituent une solution beaucoup plus propre et durable pour vos besoins en énergie. La possibilité de fonctionner avec différents types de combustibles gazeux et l'adaptation du changement automatique de combustible font que ces produits sont capables d'alimenter un large éventail d'applications.

Spécifications produit pour DG40 (monophasé et triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Puissance nominale de secours du gaz 40 ekW 40 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes Certification EPA américaine pour les applications d'urgence fixes
Tension 208-600 208-600
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Modèle de moteur TCAC 3,6 l en ligne TCAC 3,6 l en ligne
Alésage 4.15 in 101.6 mm
Course 4.05 in 95.3 mm
Cylindrée 219.6 in³ 6.2 l
Taux de compression 9.7:1 9.7:1
Aspiration TCAC TCAC
Circuit de carburant Électronique Électronique
Longueur 93 in 2438 mm
Largeur 47 in 1295 mm
Hauteur 55 in 1448 mm
Poids à sec du groupe électrogène 2416 lb 1364 kg

DG40 (monophasé et triphasé) Équipement standard

Panneau de commande

  • GCCP 1.2
  • Logiciel de surveillance à distance

DG40 (monophasé et triphasé) Options

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises

Circuit de carburant

  • Régulateur de gaz

Généralités

  • Filtre à air à élément simple ou à deux éléments
  • Tableau de disjoncteurs, basé sur les configurations régionales et du produit

Découvrez comment DG40 (monophasé et triphasé) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Vue avant droite DG100

Vue avant gauche DG100

Vue arrière droite DG100

Vue arrière gauche DG100

Vue arrière gauche de l'enceinte DG100

Vue arrière droite de l'enceinte DG100

Vue avant droite DG100
Vue avant gauche DG100
Vue arrière droite DG100
Vue arrière gauche DG100
Vue arrière gauche de l'enceinte DG100
Vue arrière droite de l'enceinte DG100