Alternateur diesel C2.2 (60Hz) 15,5-20kW

Groupes électrogènes diesel C2.2 (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
20,0 ekW
20,0 ekW
Puissance nominale minimale
15,5 ekW
15,5 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
R96/EUIIIa ou équivalent
R96/EUIIIa ou équivalent

Aperçu

Groupe électrogène diesel 15.5 - 20 ekW

Produisant une puissance fiable de 15,5 à 20,0 ekW à 60 Hz, nos groupes électrogènes diesel C2.2 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Tous les groupes électrogènes C2.2 sont conformes aux normes sur les émissions R96/EUIIIa ou équivalentes.

Avantages

Plus de 1000heures Durée d'exécution continue

Connectivité à distance 24/7/365 Surveillance

L'option Cat Connect vous garantit un groupe électrogène toujours prêt à démarrer et fonctionnant comme prévu

Fiabilité éprouvée pendant plus de 500 heures dans un environnement difficile

Spécifications produit pour C2.2 (60Hz)

Puissance nominale maximale 20,0 ekW 20,0 ekW
Puissance nominale minimale 15,5 ekW 15,5 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant R96/EUIIIa ou équivalent R96/EUIIIa ou équivalent
Tension 110 à 415V 110 à 415V
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C2.2 Cat®, 4cylindres en ligne, diesel 4temps C2.2 Cat®, 4cylindres en ligne, diesel 4temps
Alésage 3.3 in 84 mm
Course 3.9 in 100 mm
Cylindrée 135.2 in³ 2.2 l
Taux de compression 22.5:1 22.5:1
Aspiration Atmosphérique Atmosphérique
Circuit de carburant Injection indirecte Injection indirecte
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 59.1 in 1500 mm
Largeur maximale 24.4 in 620 mm
Hauteur maximale 43.9 in 1115 mm

C2.2 (60Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Panneau de commande

  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client - expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant standard ouvert/base fournie
  • Base, acier formé avec réservoir de carburant intégré à simple paroi pour une durée de 8 heures

Alternateurs et équipements pour alternateur

  • Protection IP23
  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour
  • 12 câbles
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure

Système de régulation

  • Système de régulation électrique

Système de lubrification

  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne
  • Huile de lubrification

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • Comprend des solutions de levage et des points de terminaison pour le liquide de refroidissement

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie 12 V avec rack et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

C2.2 (60Hz) Options

Options d'alternateur

  • Isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin

Certificats

  • Certification mondiale pour CEI
  • Mise à niveau européenne pour ensemble STD pour certification CE

Disjoncteurs

  • Disjoncteur 4 pôles
  • Dispositif de disjoncteur verrouillable par cadenas

Options du panneau de commande

  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Chargeur de batterie
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement

Enceintes

  • Levage en un point unique pour l'enceinte
  • Enceinte insonorisée (GALV)

Circuit de carburant

  • Base à patin pour enceintes
  • Base à patin pour groupes ouverts
  • Intervalle d'entretien prolongés de 1 000 h
  • Réservoir de carburant à double paroi homologué DEFRA
  • Commande de transfert de carburant
  • Pieds de la base
  • Alarme de faible niveau de carburant

Options de montage

  • Kit d'installation de silencieux
  • Dépose du silencieux industriel
  • Dépose de la batterie

Inspections et tests spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0

Généralités

  • Emballage – ensemble compact
  • Pare-pierres de radiateur
  • Emballage – ensemble avec toit

Découvrez comment C2.2 (60Hz) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Enceinte

Groupe électrogène C2.2, arrière gauche

Groupe électrogène C2.2, arrière droit

Groupe électrogène C2.2, gauche droite

Groupe électrogène C2.2 , avant gauche

Enceinte

Enceinte
Groupe électrogène C2.2, arrière gauche
Groupe électrogène C2.2, arrière droit
Groupe électrogène C2.2, gauche droite
Groupe électrogène C2.2 , avant gauche
Enceinte

360 View
360 View