GC DG450 (triphasé)

Groupes électrogènes à gaz GC DG450 (triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
450 ekW
450 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence

Aperçu

Groupe électrogène au gaz naturel 450 kW

La ligne de produits de groupes électrogènes à allumage par étincelle Cat® pour applications fixes est dotée d'un système d'excitation par aimant permanent, d'un système de bobinage avec amortisseur, d'un stator oblique, d'un élément de réglage de la tension via le contrôleur EMCP, d'une isolation de bobinage de classe H et d'une inclinaison 2/3 intégrée.

Avantages

Jusqu'à 1414 skVA à 30% du creux de tension

Capable également de démarrer d'importante charges de moteurs connectés en cas de panne électrique.

Certifié l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis Applications d'urgence fixes

Conforme aux normes régionales sur les émissions requises

Caractéristiques de l'alternateur Classe H Isolation

Classification maximale garantissant une longue durée de vie de l'alternateur

Spécifications produit pour GC DG450 (triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel 450 ekW 450 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence Certification de l'EPA pour les États-Unis pour applications hors situations d'urgence
Tension 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 Vca 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 Vca
Cylindrée 1336.42 in³ 21.9 l
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Modèle de moteur G21.9L V12, 4 cycles, à allumage par étincelle G21.9L V12, 4 cycles, à allumage par étincelle
Circuit de carburant Carburateur, carburateur inversé Carburateur, carburateur inversé
Aspiration À turbocompresseur, refroidi à l'admission À turbocompresseur, refroidi à l'admission
Type de régulateur Électronique Électronique
Alésage 5.03 in 128 mm
Course 5.6 in 142 mm
Taux de compression 10.0:1 10.0:1
Longueur 154.4 in 3923 mm
Largeur 71 in 1803 mm
Hauteur 67 in 1702 mm
Poids 8274 lb 3753 kg

GC DG450 (triphasé) Équipement standard

Refroidissement

  • Système de récupération de liquide de refroidissement fermé
  • Mélange antigel/éthylène glycol : 50:50
  • Radiateur monté en usine

Carburant

  • Test de pression de carburant po
  • Contacteur de basse pression de carburant
  • Dispositif de coupure de l'arrivée du carburant primaire et secondaire

Alternateur

  • Matériau isolant de classe H
  • Excitation par aimant permanent
  • Alternateur avec capacité de pleine charge

Commandes

  • Contrôleur de Groupe électrogène série EMCP4.2

Montage

  • Isolation contre les vibrations (type rondelle)

Démarrage électrique ou prélubrification

  • Circuit électrique du moteur
  • Câbles de batterie
  • Démarreur activé par solénoïde

Énergie électrique : préfixe de numéro de série de l'ensemble

  • Alternateur de charge de batterie

GC DG450 (triphasé) Options

Alternateur

  • MCCB avec déclencheur électronique ou magnétique thermique
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Déclencheur et disjoncteur auxiliaire

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment GC DG450 (triphasé) se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Groupe électrogène ouvert

Enceinte

Groupe électrogène ouvert
Enceinte