Groupe électrogène diesel C7.1 (60Hz) | 114-200 kW

Groupes électrogènes diesel C7.1 (60Hz)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale maximale
200 ekW
200 ekW
Puissance nominale minimale
114kWe
114kWe
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Tier3
Tier3

Aperçu

Groupe électrogène diesel 114 à 200 ekW

Produisant une puissance fiable de 114à 200ekW à 60Hz, nos groupes électrogènes diesel C7.1 sont conçus pour être conformes aux exigences en matière de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5. Les groupes électrogènes C7.1 sont tous disponibles dans une large gamme de niveaux d'émissions.

Avantages

Adapté aux Environnement et de test

Fiabilité éprouvée pour un minimum de 500 Heures

Garantit que vous pouvez compter sur une alimentation de secours lorsque nécessaire

Optimisé pour 5% de réduction de la consommation de carburant

Temps de fonctionnement plus longs entre les remplissages de carburant ; coûts réduits

Spécifications produit pour C7.1 (60Hz)

Puissance nominale maximale 200 ekW 200 ekW
Puissance nominale minimale 114kWe 114kWe
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Tier3 Tier3
Tension 208 à 480V 208 à 480V
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Modèle de moteur C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps C7.1 6 cylindres en ligne, diesel 4 temps
Alésage 4.13 in 105 mm
Course 5.31 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7.01 l
Taux de compression 16.5:1 16.5:1
Aspiration À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air À turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air
Circuit de carburant Rampe commune Rampe commune
Type de régulateur ADEM™A4 ADEM™A4
Longueur maximale 98.4 in 2500 mm
Largeur maximale 52 in 1320 mm
Hauteur maximale 64 in 1626 mm

C7.1 (60Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Panneaux de commande

  • GCCP 1.3

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vannes
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar

Alternateur et équipements pour alternateur

  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour
  • 12 câbles
  • Protection IP23
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE pour usage du client – expédiés en vrac

Circuit de carburant

  • Base, acier formé avec réservoir de carburant intégré à simple paroi pour une durée de 8 heures
  • Réservoir de carburant standard ouvert/base fournie

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations entre la base et l'ensemble moteur-alternateur
  • Points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement
  • Inclut une solution de levage et des points à glisser

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie de 24 V avec rack et câbles

Système de régulation

  • Système de régulation mécanique et électrique – selon le modèle

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

C7.1 (60Hz) Options

Système de l'alternateur

  • Bobinage auxiliaire du châssis R : R2273L4 SE alt aux 07, alt aux 08 et alt aux 10
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Détection triphasée
  • Alternateur à châssis LC avec isolation dotée d'une protection spéciale environnement marin, en option
  • Dépose de l'alternateur
  • Réchauffeur anti-condensation
  • Kit statisme en quadrature

Disjoncteurs

  • Dispositif de disjoncteur verrouillable par cadenas
  • Disjoncteurs 4 pôles de 250 A, 400 A et 630 A

Options du panneau de commande

  • Contacts de réglage de la vitesse
  • Arrêt de surcharge par disjoncteur
  • Contacts hors tension
  • Fuite de masse (2 fils uniquement)
  • Arrêt d'urgence avec clé
  • Chargeur de batterie
  • Alarme sonore montée sur panneau
  • Anomalie de masse (2 fils uniquement)
  • Potentiomètre de réglage de la vitesse

Système de commande

  • GCCP 1.3
  • Contacts hors tension pour groupe électrogène en marche
  • Réchauffeur de panneau de contrôle commande
  • Contacts hors tension pour l'alarme commune
  • Chargeur de batterie statique

Circuit de refroidissement

  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement

Certifications européennes

  • Mise à niveau pour ensemble STD pour CE

Enceintes

  • Enceintes insonorisées de niveaux 1 et 2
  • Options de location (CAE uniquement) - Fiches femelles CEE pour l'enceinte
  • Options de location (CAE uniquement) - Plaque obturatrice de prise
  • Options de location (CAE uniquement) - Pack de location
  • Options de location (CAE uniquement) - Levage en un point unique

Options de montage

  • Kit d'installation de silencieux
  • Dépose de la batterie
  • Régulateur électronique
  • Silencieux résidentiel
  • Dépose du silencieux industriel

Circuits de carburant

  • Base à patin compact pour groupes ouverts
  • Arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Réservoir de carburant à double paroi homologué DEFRA
  • Base à patin pour ensembles d'enceintes CALG
  • Alarme de faible niveau de carburant
  • Alarme de niveau élevé de carburant
  • Base de réservoir étroite ensemble ouvert

Rapports de tests

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0

Généralités

  • Pare-pierres / bride trans radiateur

Certifications mondiales

  • Homologation pour CEI

Borne d'alimentation

  • Disjoncteur, IEC, 4pôles

Accessoires / divers

  • Emballage – ensemble avec toit
  • Emballage – ensemble compact

Découvrez comment C7.1 (60Hz) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Groupe ouvert C7.1, arrière droite

Groupe ouvert C7.1, arrière gauche

Groupe ouvert C7.1, avant droite

Groupe ouvert C7.1, avant gauche

Enceinte

Enceinte

Groupe ouvert C7.1, arrière droite
Groupe ouvert C7.1, arrière gauche
Groupe ouvert C7.1, avant droite
Groupe ouvert C7.1, avant gauche
Enceinte
Enceinte

360 View
360 View