Poids et dimensions
Longueur | 1863 - 3511 mm 1863 - 3511 mm |
Hauteur | 1348 - 1684 mm 1348 - 1684 mm |
Largeur | 899 - 1325 mm 899 - 1325 mm |
Poids | 846 - 2159 kg 846 - 2159 kg |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Les capotages insonorisés de niveau 1 montés en usine pour applications 30 à 220 kVA intègrent en interne des silencieux. Ils ont été conçus pour la sécurité et l'esthétique afin de garantir des performances optimales dans des environnements difficiles
Longueur | 1863 - 3511 mm 1863 - 3511 mm |
Hauteur | 1348 - 1684 mm 1348 - 1684 mm |
Largeur | 899 - 1325 mm 899 - 1325 mm |
Poids | 846 - 2159 kg 846 - 2159 kg |