TRS10 - Configuration haute à claveter, basse CW-20

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS10 : 516-6767

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 14-16 tonnes
Pelles hydrauliques 14-16 tonnes
Poids
1250 lb
567 kg
Options de l'interface: haut-bas
À claveter/CW-20
À claveter/CW-20

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS10 : 516-6767

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 14-16 tonnes Pelles hydrauliques 14-16 tonnes
Poids 1250 lb 567 kg
Options de l'interface: haut-bas À claveter/CW-20 À claveter/CW-20
Longueur 31.69 in 805 mm
Largeur hors tout 35.24 in 895 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.05 yd³ 0.8 m³

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS10 : 516-6767 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

TRS10 - Configuration haute à claveter, basse CW-20

M315F creusant avec un rotateur inclinable

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

TRS10 - Configuration haute à claveter, basse CW-20
M315F creusant avec un rotateur inclinable
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.