Godet à usage utilitaire

Tous-usages Godet à usage utilitaire 600 mm (24 in) : 571-2931

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
24 in
600 mm
Capacité
0.4 yd³
0.31 m³
Poids
766 lb
347 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage utilitaire 600 mm (24 in) : 571-2931

Largeur 24 in 600 mm
Capacité 0.4 yd³ 0.31 m³
Poids 766 lb 347 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 3 3
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage utilitaire 600 mm (24 in) : 571-2931 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage utilitaire

Godet à usage utilitaire

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie