TRS10 - Configuration haute à claveter, basse CW-20

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS10 : 544-1342

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes
Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes
Options de l'interface: haut-bas
À claveter/CW-20
À claveter/CW-20
Longueur
31.3 in
795 mm

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS10 : 544-1342

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes Pelles hydrauliques 11 à 16 tonnes
Options de l'interface: haut-bas À claveter/CW-20 À claveter/CW-20
Longueur 31.3 in 795 mm
Largeur hors tout 27.17 in 690 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.05 yd³ 0.8 m³

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS10 : 544-1342 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

TRS10 - Configuration haute à claveter, basse CW-20

M315F creusant avec un rotateur inclinable

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

TRS10 - Configuration haute à claveter, basse CW-20
M315F creusant avec un rotateur inclinable
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.