Godet à usage intensif

Extra-robuste Godet à usage intensif 1200 mm (48 in) : 571-2926

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
48 in
1200 mm
Capacité
1 yd³
0.76 m³
Poids
1160 lb
526 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage intensif 1200 mm (48 in) : 571-2926

Largeur 48 in 1200 mm
Capacité 1 yd³ 0.76 m³
Poids 1160 lb 526 kg
Interface À utiliser avec attache spéciale CW-20 À utiliser avec attache spéciale CW-20
Quantité de l'adaptateur 6 6
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage intensif 1200 mm (48 in) : 571-2926 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à usage intensif

Modèle 325F CR utilisant un godet à usage intensif

Modèle 320F à godet à usage intensif

Modèle 323 creusent à l'aide d'un godet à usage intensif

Modèle 330 GC utilisant un godet à usage intensif

Modèle 336 GC chargeant le modèle 772G

Godet à usage intensif
Modèle 325F CR utilisant un godet à usage intensif
Modèle 320F à godet à usage intensif
Modèle 323 creusent à l'aide d'un godet à usage intensif
Modèle 330 GC utilisant un godet à usage intensif
Modèle 336 GC chargeant le modèle 772G

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie