TRS12 - Configuration haute S60, basse S60

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS12 : 649-3813

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 12 à 16 tonnes
Pelles hydrauliques 12 à 16 tonnes
Poids
1334 lb
605 kg
Options de l'interface: haut-bas
S60/S60
S60/S60

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS12 : 649-3813

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 12 à 16 tonnes Pelles hydrauliques 12 à 16 tonnes
Poids 1334 lb 605 kg
Options de l'interface: haut-bas S60/S60 S60/S60
Hauteur hors tout 44 in 1105 mm
Longueur 37 in 942 mm
Largeur hors tout 30 in 753 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.05 yd³ 0.8 m³
Largeur maximale du godet 63 in 1600 mm

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS12 : 649-3813 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

TRS12 - Configuration haute S60, basse S60

Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement

Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.

TRS12 - Configuration haute S60, basse S60
Pelle hydraulique 315 travaillant avec un rotateur inclinable.
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Système de commande innovant offrant une solution Cat entièrement intégrée, avec commandes complètes rotateur inclinable et système de positionnement
Utilisez le module de grappin sans retirer l'équipement du bas.