Catégorie de machine | Pelles hydrauliques 12 à 16 tonnes Pelles hydrauliques 12 à 16 tonnes |
Poids | 1122 lb 509 kg |
Options de l'interface: haut-bas | HCS60 / S60 HCS60 / S60 |
Hauteur hors tout | 44 in 1105 mm |
Longueur | 28 in 712 mm |
Largeur hors tout | 30 in 753 mm |
Vitesse de rotation | 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète |
Angle d'inclinaison +/- | 40° gauche/droite 40° gauche/droite |
Capacité maximale du godet | 1.05 yd³ 0.8 m³ |
Largeur maximale du godet | 63 in 1600 mm |