S3070

Cisailles Cisaille rotative pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S3070

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids : montage sur flèche
15578 lb
7065 kg
Poids : montage sur bras
15259 lb
6920 kg
Longueur
193 in
4890 mm

Vue d'ensemble

Les cisailles Cat® pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition sont conçues pour vous aider à réaliser des bénéfices. La conception innovante et robuste et les temps de cycle rapides vous offrent la productivité et la fiabilité dont vous avez besoin pour réaliser des bénéfices. Les cisailles Cat sont efficaces et peuvent traiter tout type de matériau, de l'acier structurel aux mélanges de ferraille. Les cisailles Cat sont conçues pour mener à bien votre travail.

Spécifications produit pour Cisaille rotative pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S3070

Poids : montage sur flèche 15578 lb 7065 kg
Poids : montage sur bras 15259 lb 6920 kg
Longueur 193 in 4890 mm
Hauteur 66 in 1685 mm
Largeur 46 in 1160 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 21 in 546 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 6 in 158 mm
Ouverture des mâchoires 32.2 in 819 mm
Profondeur des mâchoires 30 in 755 mm
Force de la gorge 1016 ton-f 9037 kN
Force de l'arête incurvée 436 ton-f 3880 kN
Force de la pointe 237 ton-f 2110 kN
Circuit de coupe - Pression de décharge maximale 5075 psi 35000 kPa
Circuit de coupe - Débit maximal 140 US gal/min 530 l/min
Circuit de rotation - Pression de décharge maximale 2030 psi 14000 kPa
Circuit de rotation - Débit maximal 21 US gal/min 80 l/min
Montées sur bras : maximum 92 tonnes 92 tonnes
Montées sur bras : minimum 70 tonnes US 70 tonnes US
Montées sur flèche : minimum 30 US tonnes 30 US tonnes
Montées sur flèche : maximum 54 tonnes 54 tonnes

Découvrez comment Cisaille rotative pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S3070 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

S3070

Photos

Photos

Photos

S3070
Photos
Photos
Photos

Cisailles Cat® pour les applications de démolition et le traitement de la ferraille

L'ADN des cisailles Cat®

Facilité d'entretien des cisailles Cat®

Cisailles Cat® pour les applications de démolition et le traitement de la ferraille
L'ADN des cisailles Cat®
Facilité d'entretien des cisailles Cat®

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie