Godet à usage intensif

Extra-robuste Godet à usage intensif 1 800 mm (71 in) : 528-8164

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
71 in
1800 mm
Capacité
5.36 yd³
4.1 m³
Poids
10481 lb
4754 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche. Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Consultez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus sur les équipements spécifiques disponibles dans votre région.

Spécifications produit pour Godet à usage intensif 1 800 mm (71 in) : 528-8164

Largeur 71 in 1800 mm
Capacité 5.36 yd³ 4.1 m³
Poids 10481 lb 4754 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 4 4
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage intensif 1 800 mm (71 in) : 528-8164 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à usage intensif

Photos

Godet à usage intensif
Photos

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie