Timonerie CB, attache à accouplement par axes

Attaches à accouplement par axes Attache à accouplement par axes (timonerie CB) : 455-3912

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids minimal du porteur
35 ton (US)
35 ton (US)
Poids maximal du porteur
24 ton (US)
24 ton (US)
Poids
1025 lb
465 kg

Vue d'ensemble

Les attaches à accouplement par axes Cat® sont idéales pour booster la productivité et la polyvalence de votre mission. Ajoutez la capacité de modifier rapidement et facilement les équipements nécessaires à votre mission tout en restant en conformité avec les normes de sécurité internationales.

Spécifications produit pour Attache à accouplement par axes (timonerie CB) : 455-3912

Poids minimal du porteur 35 ton (US) 35 ton (US)
Poids maximal du porteur 24 ton (US) 24 ton (US)
Poids 1025 lb 465 kg
Diamètre de l'axe d'équipement – Bras (avant) 3.54 in 90 mm
Diamètre de l'axe d'équipement – Maillon (arrière) 3.15 in 80 mm
Espacement entre les axes – Minimum 18.03 in 458 mm
Espacement entre les axes – Maximum 21.1 in 536 mm
Charge limite d'utilisation de l'œilleton de levage 30865 lb 14000 kg
Largeur – Interface machine 21.6 in 550 mm
Largeur – Interface de l'équipement 13.4 in 340 mm

Découvrez comment Attache à accouplement par axes (timonerie CB) : 455-3912 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Timonerie CB, attache à accouplement par axes

Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.

Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.

Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé

Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus

Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.

Timonerie CB, attache à accouplement par axes
Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.
Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.
Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé
Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus
Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.