S3090

Cisailles Cisaille rotative pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S3090

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids : montage sur flèche
19889 lb
9020 kg
Poids : montage sur bras
19316 lb
8760 kg
Longueur
211 in
5370 mm

Vue d'ensemble

Les cisailles Cat® pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition sont conçues pour vous aider à réaliser des bénéfices. La conception innovante et robuste et les temps de cycle rapides vous offrent la productivité et la fiabilité dont vous avez besoin pour réaliser des bénéfices. Les cisailles Cat sont efficaces et peuvent traiter tout type de matériau, de l'acier structurel aux mélanges de ferraille. Les cisailles Cat sont conçues pour mener à bien votre travail.

Spécifications produit pour Cisaille rotative pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S3090

Poids : montage sur flèche 19889 lb 9020 kg
Poids : montage sur bras 19316 lb 8760 kg
Longueur 211 in 5370 mm
Hauteur 71 in 1810 mm
Largeur 51 in 1300 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 24 in 602 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 7 in 168 mm
Ouverture des mâchoires 35.8 in 910 mm
Profondeur des mâchoires 35 in 900 mm
Force de la gorge 1320 ton-f 11746 kN
Force de l'arête incurvée 534 ton-f 4754 kN
Force de la pointe 282 ton-f 2513 kN
Circuit de coupe - Pression de décharge maximale 5075 psi 35000 kPa
Circuit de coupe - Débit maximal 185 US gal/min 700 l/min
Circuit de rotation - Pression de décharge maximale 2030 psi 14000 kPa
Circuit de rotation - Débit maximal 21 US gal/min 80 l/min
Montées sur bras : minimum 90 tonnes US 90 tonnes US
Montées sur bras : maximum 110 tonnes US 110 tonnes US
Montées sur flèche : maximum 54 tonnes 54 tonnes
Montées sur flèche : minimum 30 US tonnes 30 US tonnes

Découvrez comment Cisaille rotative pour le traitement de la ferraille et les applications de démolition S3090 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

S3090

Photos

Photos

Photos

S3090
Photos
Photos
Photos

Cisailles Cat® pour les applications de démolition et le traitement de la ferraille

L'ADN des cisailles Cat®

Facilité d'entretien des cisailles Cat®

Cisailles Cat® pour les applications de démolition et le traitement de la ferraille
L'ADN des cisailles Cat®
Facilité d'entretien des cisailles Cat®

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie