Photos

Grappins à griffes Grappin à 4 griffes GSH425 1150 litres

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
1.5 yd³
1150 l
Capacité de levage maximale
22046 lb
10000 kg
Types de pinces en option
Semi-ouverte
Semi-ouverte

Vue d'ensemble

La gamme de grappins à griffes GSH Cat® inclut des modèles et des tailles variés pour un large éventail d'applications. Avec des temps de cycle plus courts et une capacité accrue, les grappins GSH vous permettent de déplacer plus tout en dépensant moins. L'amélioration de la conception du grappin accroît la productivité globale et réduit les coûts d'entretien.

Spécifications produit pour Grappin à 4 griffes GSH425 1150 litres

Capacité 1.5 yd³ 1150 l
Capacité de levage maximale 22046 lb 10000 kg
Types de pinces en option Semi-ouverte Semi-ouverte
Poids en ordre de marche 3666 lb 1663 kg
Nombre de dents 4 4
Poids minimum recommandé de l'élément 25 ton (US) 25 ton (US)
Poids maximum recommandé de l'élément 40 ton (US) 40 ton (US)
Poids minimum recommandé de l'élément 20 ton (US) 20 ton (US)
Poids maximum recommandé de l'élément 30 ton (US) 30 ton (US)

Découvrez comment Grappin à 4 griffes GSH425 1150 litres soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos
Photos
Photos
Photos

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Système de suivi des équipements PL161 Cat

    Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie