226D3

Slirstyrda lastare 226D3

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995
67.1 hp
50.1 K/W
Nominell arbetskapacitet
1550 lb
705 kg
Arbetsvikt
5849 lb
2653 kg

Översikt

Bekväm. Prestanda. Smart.

Cat® 226D3 slirstyrd lastare, med radiallyftkonstruktion, ger imponerande medelhög lyftnivå och utmärkta grävprestanda med enastående dragstångskraft.

Fördelar

15% Större utrymme för mer förarkomfort

•Ny, bekvämare hytt
•Dörrarna öppnas mer för enklare åtkomst

30% Extra kapacitet med en ny serie skopor

•Nya industriella skopor i Performance-serien

SMART

•Maskin- och verktygskompatibilitet på en helt ny nivå
•Inbyggd SMART-teknik automatiserar komplicerade redskap
– FÖRST I BRANSCHEN
– Identifiering av redskap
– Anpassade reglage
– Grade Assist

Produktspecifikation för 226D3

Bruttoeffekt – SAE J1995 67.1 hp 50.1 K/W
Nettoeffekt – SAE 1349 65.8 hp 49.1 K/W
Slagvolym 134.3 tum³ 2.2 l
Slaglängd 3.9 tum 100 millimeter
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 millimeter
Motormodell Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
Högsta vridmoment – 1500 rpm – SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
Nettoeffekt – ISO 9249 66.5 hp 49.6 K/W
Svänghjulseffekt, netto 95 hp 71 K/W
Nominell arbetskapacitet 1550 lb 705 kg
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 1650 lb 750 kg
Tipplast 3100 lb 1410 kg
Brytkraft – tiltcylinder 3927 lb 1781 kg
Obs! * Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, 1576mm (62tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges). * Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, 1576mm (62tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges).
Brytkraft – lyftcylinder 6074 lb 2755 kg
Arbetsvikt 5849 lb 2653 kg
Obs! * Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, 1576mm (62tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges). * Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, 1576mm (62tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges).
Hjulbas 41.5 tum 1054 millimeter
Längd – med skopan på marken 127.3 tum 3234 millimeter
Längd – utan skopa 99.4 tum 2524 millimeter
Höjd – hyttens överkant 79.8 tum 2028 millimeter
Fordonets bredd över däcken 58.9 tum 1497 millimeter
Maximal totalhöjd 143.8 tum 3652 millimeter
Skopinfästningshöjd – maximalt lyft 110.9 tum 2818 millimeter
Skopinfästningshöjd – bärläge 8.5 tum 215 millimeter
Räckvidd – maximal lyft/tömning 21 tum 533 millimeter
Frigång vid max. lyft och tömning 81.8 tum 2077 millimeter
Markfrigång 6.9 tum 175 millimeter
Bakre frigångsvinkel 27.9° 27.9°
Maximal tömningsvinkel 46.7° 46.7°
Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd 88.9° 88.9°
Stötdämparens överhäng – bakom bakaxel 35.2 tum 8944 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Skopa 77.8 tum 1977 millimeter
Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken 50.7 tum 1288 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Bakparti 59.6 tum 1513 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste 43.5 tum 1104 millimeter
Obs! * Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, 1576mm (62tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges). * Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, 1576mm (62tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, C1-hytt (OROPS, mekaniskt säte), 850 CCA-batteri, manuellt redskapsfäste, utan nivåreglering och inga tillvalsmotvikter (om inte annat anges).
Vändradie från mittpunkt – skopa (tillbakatiltad) 89.8 tum 2280 millimeter
Stötdämparens överhäng - bakaxel 42.6 tum 1083 millimeter
Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft 14.7 tum 374 millimeter
Tillbakatiltning 28° 28°
Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare 3336 psi 23000 kPa
Hydraulflöde – Högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare 3336 psi 23000 kPa
Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) 33.5 hp 26.5 K/W
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 50.9 hp 38 K/W
Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare 18 gal/min 69 l/min
Hydraulflöde – Högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare 26 gal/min 99 l/min
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 76 hp 57 K/W
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare 4061 psi 28000 kPa
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare 32 gal/min 121 l/min
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet 7.6 km/h 12.3 km/h
Transportfart – Framåt eller bakåt – Två hastigheter (tillval) 11.1 km/h 17.8 km/h
Kedjelåda – vardera sidan 1.8 gal (US) 7 l
KYLSYSTEM 3.2 gal (US) 12 l
Motorns vevhus 2.6 gal (US) 10 l
Bränsletank 15.1 gal (US) 57 l
Hydrauliskt system 11.9 gal (US) 45 l
Hydraultank 9 gal (US) 34 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5 gal (US) 19 l
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton.
Utanför hytten*** 102 dB(A) 102 dB(A)
I hytten** 83 dB(A) 83 dB(A)
Obs! (3) ***Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. ***Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG.
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Obs! (2) **Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. **Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
I hytten* 81 dB(A) 81 dB(A)
Utanför hytten** 101 dB(A) 101 dB(A)
I hytten* 81 dB(A) 81 dB(A)
Utanför hytten** 102 dB(A) 102 dB(A)

226D3 Standardutrustning

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 80A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: bakgrundsbelysning av instrument, två bakljus, två justerbara främre och bakre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backalarm
  • Högkapacitetsbatteri, 850 CCA

FÖRARMILJÖ

  • Mätare: bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av glödstift, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA

  • Cat C2.2, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final och steg V
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter: bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • ATAAC/kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Fyrhjulsdrift, kedja

ÖVRIGT

  • Motorinkapsling, låsbar
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -36°C (-33°F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt
  • Product Link™ PL240, mobilnät

OBLIGATORISK UTRUSTNING

  • Hydraulik, standard eller högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller eldrivet
  • Lätt synligt säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum)
  • EU-förberedelsepaket (endast Europa)
  • Drivlina: en hastighet, en hastighet med lastarmsfjädring, två hastigheter
  • Däck, 10 × 16,5
  • PRESTANDAPAKET:
    – Prestandapaket H1: standardflödeshydraulik (ingen nivåreglering)
    – Prestandapaket H2: standardflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    – Prestandapaket H3: högflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET
    – Öppet ROPS-skydd (C1): fotstyrt gasreglage, takklädsel, mugghållare och val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) (inget värmeaggregat eller dörr)
    – Slutet ROPS-skydd med A/C (C3): fotstyrt gasreglage, takklädsel, värmeaggregat och defroster, luftkonditionering, sidofönster, mugghållare, förberedd för radio, val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)

226D3 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Hand- och fotreglage
  • Externa motvikter
  • Roterande varningsljus
  • Motorblocksvärmare – 120V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Product Link PL641, mobilnät
  • Avancerad skärm med bakåtriktad kamera: 127 mm (5 tum) LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet (endast standardutrustning i Europa)
  • Bluetooth®-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)

Jämför 226D3 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat® 226D3 slirstyrd lastare

Cat® 226D3 slirstyrd lastare

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken