Studiobilder

Snöslungor SR115

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Insugsbredd
50.8 tum
1290 millimeter
Total bredd
61.9 tum
1572 millimeter
Vikt
934.8 lb
463 kg

Översikt

Konstruerad för röjning av snö från gator, parkeringsplatser, uppfarter och trottoarer.

Produktspecifikation för SR115

Insugsbredd 50.8 tum 1290 millimeter
Total bredd 61.9 tum 1572 millimeter
Vikt 934.8 lb 463 kg
Total höjd 72.6 tum 1843 millimeter
Total längd 37.4 tum 951 millimeter
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Optimalt hydraulflöde 80 l/min (21,1 gpm) 80 l/min (21,1 gpm)
Optimalt hydraultryck 230 bar (3 335,9 psi) 230 bar (3 335,9 psi)
Skärhöjd 34.1 tum 867 millimeter
Maximal vevarmslängd 40 ft 12.2 m
Skruvdiameter 18 tum 457 millimeter
Kompressorhjulfläktens diameter 25 tum 635 millimeter
Kompressorhjulfläktens bredd 8.7 tum 222 millimeter
Vridbart utkast 270 grader 270 grader

Jämför SR115 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

360 View