299D3

Kompakta bandlastare 299D3

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995
98 hp
73 K/W
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast
3480 lb
1580 kg
Arbetsvikt
11464 lb
5200 kg

Översikt

Bekväm. Prestanda. Smart.

Cat® 299D3 kompakt bandlastare ger med sin vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastning på ett fordon. Dess fjädrande underredssystem är standardutrustning och ger överlägsen dragkraft, bärighet, stabilitet och hastighet för arbete i en rad olika tillämpningar och markförhållanden.

Fördelar

15% Större utrymme för mer förarkomfort

•Ny, bekvämare hytt •Dörrarna öppnas mer för enklare åtkomst

PRESTANDA

•Förbättrad, optimal upphängning •Kundefterfrågade förbättringar av både bränslesystem och drivlina

SMART

•Maskin- och verktygskompatibilitet på en helt ny nivå •Inbyggd SMART-teknik automatiserar komplicerade redskap – FÖRST I BRANSCHEN ·Identifiering av redskap ·Anpassade reglage ·Grade Assist

Produktspecifikation för 299D3

Bruttoeffekt – SAE J1995 98 hp 73 K/W
Nettoeffekt – SAE 1349 95 hp 71 K/W
Slagvolym 232 tum³ 3.8 l
Cylinderdiameter 3.9 tum 100 millimeter
Slaglängd 4.7 tum 120 millimeter
Nettoeffekt 95 hp 71 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 95 hp 71 K/W
Motormodell Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo)
Högsta vridmoment – 1500 rpm – SAE J1995 246 ft·lbf 334 N·m
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast 3480 lb 1580 kg
Tipplast 9945 lb 4520 kg
Brytkraft – tiltcylinder 7270 lb 3298 kg
Brytkraft – lyftcylinder 6162 lb 2795 kg
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 5240 lb 2380 kg
Markkontaktyta – Med 400 mm/15,7 tum band 2184 in² 1.41 m²
Marktryck - Med 400 mm/15,7 tum band 5.3 psi 36.4 kPa
Obs! Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb) förare, alla vätskor, två hastigheter, 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 400 mm (15,7t um), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, värmeaggregat, mekaniskt fjädrande säte, avancerad display, 850 CCA batteri, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb) förare, alla vätskor, två hastigheter, 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 400 mm (15,7t um), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, värmeaggregat, mekaniskt fjädrande säte, avancerad display, 850 CCA batteri, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
Nominell arbetskapacitet – 50% tipplast 4970 lb 2255 kg
Markkontaktyta – Med 450 mm/17,7 tum band 2463 in² 1.59 m²
Marktryck - Med 450 mm/17,7 tum band 4.7 psi 32.1 kPa
Arbetsvikt 11464 lb 5200 kg
Obs! Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb) förare, alla vätskor, två hastigheter, 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 400 mm (15,7t um), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, värmeaggregat, mekaniskt fjädrande säte, avancerad display, 850 CCA batteri, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb) förare, alla vätskor, två hastigheter, 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 400 mm (15,7t um), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, värmeaggregat, mekaniskt fjädrande säte, avancerad display, 850 CCA batteri, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
Längd – Bandlängd på marken 69.6 tum 1767 millimeter
Total längd – band 89.4 tum 2270 millimeter
Höjd – hyttens överkant 83.6 tum 2125 millimeter
Markfrigång 9.6 tum 245 millimeter
Bakre frigångsvinkel 33° 33°
Maximal tömningsvinkel 54° 54°
Fordonsbredd (band 450mm/17,7 tum) 78 tum 1981 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste 58.1 tum 1476 millimeter
Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd 81° 81°
Räckvidd – maximal lyft/tömning 33.6 tum 852 millimeter
Fordonsbredd (band 400mm/15,7 tum) 76 tum 1931 millimeter
Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft 19.4 tum 493 millimeter
Skopinfästningshöjd – bärläge 7.1 tum 180 millimeter
Vändradie från mittpunkt – skopa (tillbakatiltad) 91.1 tum 2314 millimeter
Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken 51.9 tum 1319 millimeter
Längd – utan skopa 125.5 tum 3189 millimeter
Längd – med skopan på marken 154.7 tum 3931 millimeter
Frigång vid max. lyft och tömning 94.5 tum 2399 millimeter
Skopinfästningshöjd – maximalt lyft 126.3 tum 3208 millimeter
Maximal totalhöjd 158.7 tum 4032 millimeter
Tillbakatiltning 25° 25°
Vändradie från mittpunkt – Bakparti 74 tum 1881 millimeter
Obs! Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb) förare, alla vätskor, två hastigheter, 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 400 mm (15,7t um), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, värmeaggregat, mekaniskt fjädrande säte, avancerad display, 850 CCA batteri, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75 kg (165 lb) förare, alla vätskor, två hastigheter, 2 036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 400 mm (15,7t um), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, sluten hytt med glasdörr, sidofönster, värmeaggregat, mekaniskt fjädrande säte, avancerad display, 850 CCA batteri, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare 4061 psi 28000 kPa
Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare 3335 psi 23000 kPa
Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) 44 hp 33 K/W
Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare 23 gal/min 86 l/min
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare 32 gal/min 121 l/min
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 76 hp 57 K/W
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Transportfart – framåt eller bakåt – två hastigheter 8.4 km/h 13.5 km/h
Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet 5.2 km/h 8.4 km/h
Kylsystem 4.1 gal (US) 16 l
Motorns vevhus 3.5 gal (US) 13 l
Bränsletank 31.7 gal (US) 120 l
Hydrauliskt system 14.5 gal (US) 55 l
Hydraultank 10.3 gal (US) 39 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5 gal (US) 19 l
Obs! (2) *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
I hytten* 83 dB(A) 83 dB(A)
Obs! (3) **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG.
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Utanför hytten** 104 dB(A) 104 dB(A)
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton.

299D3 Standardutrustning

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 100A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: instrumentbelysning, två bakljus, två bakre halogenarbetslampor, två justerbara främre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backalarm
  • Högkapacitetsbatteri, 850 CCA

FÖRARMILJÖ

  • Mätare: bränslenivå, DEF-nivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av luftintagsvärmare, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Avancerad skärm med bakåtriktad kamera: 127 mm (5 tum) LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA

  • Cat C3.8, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final och steg V
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter: bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatt parkeringsbroms av flerskivig typ med våta skivor och hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, två körhastigheter
  • Fjädring – oberoende torsionsaxlar (4)

ÖVRIGT

  • Motorinkapsling, låsbar
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -37°C (-34°F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt
  • Product Link™ PL240, mobilnät

OBLIGATORISK UTRUSTNING

  • Hydraulik, standard eller XPS med högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller eldrivet
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum)
  • Gummiband med stålinlägg – 400mm (15,7 tum) eller 450mm (17,7 tum)
  • Ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns eller ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar
  • PRESTANDAPAKET (välj ett av följande):
    – Prestandapaket H1: Standardflöde (ingen nivåreglering)
    – Prestandapaket H2: Standardflöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    – Prestandapaket H3: XPS med högt flöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET (välj ett av följande):
    – Öppet ROPS-skydd (C0): fast förarstol (inget fotstyrt gasreglage, takklädsel, värmeaggregat eller dörr)
    – Öppet ROPS-skydd (C1): fotstyrt gasreglage, takklädsel, mugghållare och val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) (inget värmeaggregat eller dörr)
    – Slutet ROPS-skydd med värmeaggregat (C2): fotstyrt gasreglage, takklädsel, värmeaggregat och defroster, sidofönster, mugghållare, förberedd för radio, val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)
    – Slutet ROPS-skydd med A/C (C3): C2 + luftkonditionering

299D3 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Externa motvikter
  • Roterande varningsljus
  • Motorblocksvärmare – 120V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Lackering, specialanpassad
  • Högkapacitetsbatteri, 850CCA, med batterifrånskiljare
  • Högkapacitetsbatteri, 1000CCA, med batterifrånskiljare
  • Product Link PL641, mobilnät
  • Behovsstyrd fläkt med variabel hastighet och reverseringsfunktion
  • Hastighetsberoende lastarmsfjädring
  • Återgång till grävläge för arbetsredskapet och positionering av arbetsredskapet
  • Bluetooth®-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)

Jämför 299D3 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat® 299D3 Kompakt bandlastare

Cat® 299D3 Kompakt bandlastare

Cat® 299D3 Kompakt bandlastare

Cat® 299D3 Kompakt bandlastare

Cat® 299D3 Kompakt bandlastare

Cat® 299D3 Kompakt bandlastare

Cat® 299D3 Kompakt bandlastare

Cat® 299D3 Kompakt bandlastare

Cat® 299D3 Kompakt bandlastare
Cat® 299D3 Kompakt bandlastare
Cat® 299D3 Kompakt bandlastare
Cat® 299D3 Kompakt bandlastare
Cat® 299D3 Kompakt bandlastare
Cat® 299D3 Kompakt bandlastare
Cat® 299D3 Kompakt bandlastare
Cat® 299D3 Kompakt bandlastare

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken