Studiobilder

Universalskopor 1576 mm (62 tum) med spillskydd och bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
62 tum
1576 millimeter
Kapacitet
0.39 yd³
0.3 m³
Vikt
817.9 lb
371 kg

Översikt

Hög fastspänningskraft för att ta tag i stora föremål med oregelbunden form, såsom träd och skrot.

Produktspecifikation för 1576 mm (62 tum) med spillskydd och bultmonterade tänder

Bredd 62 tum 1576 millimeter
Kapacitet 0.39 yd³ 0.3 m³
Vikt 817.9 lb 371 kg
Höjd 28.5 tum 725 millimeter
Längd 38.9 tum 988 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Arbetstryck 3335.9 psi 23000 kPa
Käftöppning 30.2 tum 767 millimeter
Gripvinkel 89 grader 89 grader
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1576 mm (62 tum) med spillskydd och bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.