265
NYTT

Kompakta bandlastare 265

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995
74 hp
55.2 K/W
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast
2823 lb
1280 kg
Arbetsvikt
10492 lb
4759 kg

Översikt

Större kraft. Högre prestanda. Ökad komfort.

Cat® 265 kompakt bandlastare ger med sitt vertikallyft längre räckvidd och högre lyfthöjd för snabb och lätt lastning på truckar. Torsionsunderredssystemet är standardutrustning och ger överlägsen dragkraft, bärighet, stabilitet och hastighet för arbete i en rad olika tillämpningar och markförhållanden.

Fördelar

+43% Mer vridmoment

än föregående modell

Högre lyfthöjd

och högre lyft- och brytkraft

Större hytt

med ny layout innebär mer hyttutrymme och enklare in- och utgång

Produktspecifikation för 265

Bruttoeffekt – SAE J1995 74 hp 55.2 K/W
Cylinderdiameter 4.3 tum 110 millimeter
Slagvolym 171 in² 2.8 l
Nettoeffekt – ISO 9249 73 hp 54.4 K/W
Nettoeffekt – SAE 1349 74 hp 54.9 K/W
Maximalt vridmoment vid 1 360 rpm SAE J1995 280 lb/ft 380 N·m
Slaglängd 3.5 tum 90 millimeter
Motormodell Cat® C2.8TA (turboefterkylning) Cat® C2.8TA (turboefterkylning)
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 60.9 hp 45.4 K/W
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulflöde för lastare 30 gal/min 113 l/min
Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraultryck för lastare 3500 psi 24130 kPa
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 80.7 hp 60.2 K/W
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare 34 gal/min 129 l/min
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare 4061 psi 28000 kPa
Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) 46.4 hp 34.6 K/W
Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare 23 gal/min 86 l/min
Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare 3500 psi 24130 kPa
Arbetsvikt 10492 lb 4759 kg
Motvikt ökar arbetsvikten 276 lb 125 kg
Motvikt ökar arbetsvikten - ROC (35 %) 173 lb 78 kg
Motvikt ökar arbetsvikten - Tipplast 494 lb 224 kg
Stängd hytt ökar arbetsvikten 180 lb 82 kg
Stängd hytt ökar arbetsvikten - ROC (35 %) 75 lb 34 kg
Stängd hytt ökar arbetsvikten - Tipplast 214 lb 97 kg
Obs! *Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått baseras på 2 036 mm lågprofilsskopa med bultmonterad skärstål, 450 mm breda band, 75 kg förare, öppet tak, säte med mekanisk upphängning, HD-batteri med frånkoppling, hydraulik med standardflöde, manuellt fäste och fulla vätskebehållare. Inga yttre motvikter och ingen dubbel arbetsredskapsplacering med självreglering/återgång *Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått baseras på 2 036 mm lågprofilsskopa med bultmonterad skärstål, 450 mm breda band, 75 kg förare, öppet tak, säte med mekanisk upphängning, HD-batteri med frånkoppling, hydraulik med standardflöde, manuellt fäste och fulla vätskebehållare. Inga yttre motvikter och ingen dubbel arbetsredskapsplacering med självreglering/återgång
Arbetsvikt - ROC (35 %) 2823 lb 1280 kg
Arbetsvikt - ROC (50 %) 4033 lb 1829 kg
Arbetsvikt - Tipplast 8066 lb 3659 kg
Kylsystem 2.8 gal (US) 10.7 l
Motorns vevhus 2.2 gal (US) 8.2 l
Bränsletank 31.7 gal (US) 120 l
Hydrauliskt system 9.7 gal (US) 36.8 l
Hydraultank 6.9 gal (US) 26 l
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast 2823 lb 1280 kg
Brytkraft – lyftcylinder 6739 lb 3057 kg
Brytkraft – tiltcylinder 8680 lb 3937 kg
Markkontaktyta – Med 450 mm/17,7 tum band 2268 in² 1.46 m²
Marktryck - Med 450 mm/17,7 tum band 4.6 psi 31.9 kPa
Nominell arbetskapacitet – 50% tipplast 4033 lb 1829 kg
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 2996 lb 1359 kg
Tipplast 8066 lb 3659 kg
Skopinfästningshöjd – bärläge 8.4 tum 213 millimeter
Skopinfästningshöjd – maximalt lyft 132 tum 3354 millimeter
Skopinfästningsräckvidd – maximalt lyft 9.8 tum 249 millimeter
Frigång vid max. lyft och tömning 104.5 tum 2655 millimeter
Bakre frigångsvinkel 28.2° 28.2°
Markfrigång 8.5 tum 216 millimeter
Höjd – hyttens överkant 83.3 tum 2115 millimeter
Längd – Bandlängd på marken 64 tum 1626 millimeter
Längd – med skopan på marken 140.9 tum 3580 millimeter
Längd – utan skopa 116.1 tum 2950 millimeter
Maximal totalhöjd 164.3 tum 4173 millimeter
Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken 46.7 tum 1187 millimeter
Total längd – band 83.7 tum 2126 millimeter
Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd 85.3° 85.3°
Räckvidd vid maximalt lyft/tömning 25.1 tum 638 millimeter
Tillbakatiltning 27° 27°
Vändradie från mittpunkt – skopa (tillbakatiltad) 87.8 tum 2229 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste 56.5 tum 1436 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Bakparti 68.5 tum 1741 millimeter
Fordonsbredd (band 450mm/17,7 tum) 75.8 tum 1925 millimeter
Maximal tömningsvinkel 46.4° 46.4°
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet 5 km/h 8 km/h
Transportfart – framåt eller bakåt – två hastigheter 8.1 km/h 13 km/h

265 Standardutrustning

STANDARDUTRUSTNING

  • Redskapsfäste: manuellt eller hydrauliskt
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum), eller trepunktsbälte
  • Gummiband med stålinlägg – 450 mm (17,7 tum) ribbor eller 450 mm (17,7 tum) blockmönster
  • Ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns eller ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar

PRESTANDAPAKET

  • Prestandapaket HP1: Standardflödeshydraulik
  • Prestandapaket HP3: Hydraulik med högt flöde XPS

KOMFORTPAKET

  • Öppet tak: Mugghållare, mobilficka, val av vinylsäte (mekanisk upphängning, högt ryggstöd/uppvärmning/luftfjädring)
  • Sluten hytt med värme och luftkonditionering: sidorutor, mugghållare, mobilficka, val av säte (mekanisk upphängning, högt ryggstöd/uppvärmning, luftfjädring, högt ryggstöd/ventilerat och uppvärmt med luftfjädring) och val av dörr (glas eller polykarbonatplast)

TEKNIKPAKET

  • T2 – Standarddisplay, standardjoystickreglage, traditionell nyckelstart och backkamera.
  • T4 – Avancerad pekskärm, avancerade joystickreglage, startknapp, X-monterad mobilhållare och backkamera.
  • T5 – T4 + 2 ytterligare sidomonterade kameror.

RADIO

  • Radio, ingen – för maskiner med öppet tak och länder där Bluetooth® inte får användas
  • Inbyggd AM-/FM-radio med Bluetooth. USB-port, 3,5 mm AUX-ingång, BT-mikrofon. Endast för användning med sluten hytt. Tillgänglighet är beroende på land.
  • Inbyggd DAB+-/AM-/FM-radio med Bluetooth. USB-port, 3,5 mm AUX-ingång, BT-mikrofon. Endast för användning med sluten hytt. Tillgänglighet är beroende på land.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic series PL243
  • Product Link Elite series PLE643

KYLFLÄKT

  • Variabel hydraulisk kylfläkt, på begäran
  • Variabel hydraulisk kylfläkt, på begäran, med automatisk och manuell omvänt utblås

PAKET MED SKYDD OCH TÄTNINGAR

  • HD0 – Grundskydd och -tätning (motorluftinlopp, regnskydd, främre tätning mellan hytt och ram, samt påfyllningslucka till hydrauliken)
  • HD1 – Mellanpaket för skydd och tätning† (HD0 + tätning på hyttens sidor, låsbar tanklucka, skydd för tiltcylindern, skydd under drivlinan). †Utrustningen kan variera i olika regioner.
  • HD2 – Det mest omfattande paketet med skydd och tätningar† (HD1 + turboskydd, avgasrörsskydd, DPF-skydd, skydd för redskapsfästet, slutet skydd för drivlina, skydd för hydraulledningar, förrenare för motorns luftinlopp.)

ELSYSTEM

  • Arbetsredskapets elkablage
  • Högkapacitetsbatteri
  • Batterifrånkoppling med spärrfunktion
  • 12-V elsystem
  • 85A generator
  • LED-arbetsbelysning
  • Automatiska backlampor
  • Bakbelysta reglage
  • Invändig LED-belysning
  • Backalarm
  • Eluttag, varningsljus
  • Yttre ledljus
  • Automatisk ljussignal när parkeringsbromsen frigörs

FÖRARMILJÖ

  • LCD-skärm i fullfärg: Krypkörningskontroll, justering av körrespons, justering av redskapsrespons, effektprioritering, språkval (32 språk), stöldskydd och övervakning, underhållsschema och påminnelser, övervakning av händelser och diagnostikkoder, inställning av datum/tid/enheter/ljusstyrka och smarta tekniker som används med kompatibla smarta redskap.
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av glödstift, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ansatt, motoremissionssystem (om tillämpligt)
  • Mätare: Bränslenivå, timglas, hydraulsystemtemperatur, batterispänning, varvräknare
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkering
  • Bromsansättning
  • Uppfällbar hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Takklädsel
  • Invändig spegel
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Sätesmonterade joystickreglage
  • Mobilficka
  • Mugghållare
  • 12-V uttag
  • Fotvarvtalsreglage

HYDRAULIK

  • Valbart kontrollmönster – ISO eller H
  • Elektrohydrauliska redskapsreglage
  • Elektrohydraulisk hydrostatisk transmissionsreglering
  • Skydd för varvtalsgivaren
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Synglas för hydrauloljenivå

DRIVLINA

  • Cat C2.8TA, turbodieselmotor med efterkylning som uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final och steg V: • Starthjälp med glödstift • Vätskekyld med direktinsprutning
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -37 °C (-34 °F)
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • Port för planerad oljeprovtagning (S·O·S SM), hydraulolja
  • Ekologisk avtappning – kylvätska
  • Synglas för kylvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter, patrontyp, hydraulisk retur
  • Filter, kanistertyp, motorolja
  • Filter, bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • Kylare/hydraulolja
  • Kylare (sida-vid-sida)
  • Fjäderansatta parkeringsbromsar med hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission
  • Låsbart tanklock
  • Hydraulisk automatkylfläkt
  • Automatisk tomgång

UNDERREDE

  • Torsionsfjädring (4 oberoende torsionsaxlar)
  • Två körhastigheter
  • Inbyggda förankringspunkter på bandramen (4)

RAM

  • Maskinens förankringspunkter (9)
  • Avtagbara paneler för rengöring av maskinens maskinram
  • Stöd, lyftarm
  • Svetsade bakre och främre stötfångare i stål
  • Bränslepåfyllning, höger sida

ÖVRIGT

  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Telematik, Product Link, mobilnät
  • Motorhuv i stål med utbytbara lameller
  • Motorhuv – låsbar
  • Arbetsredskapsfäste
  • Cat ToughGuard™-slang

265 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Externa motvikter
  • Varningsljus, LED
  • Motorblocksvärmare – 120V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Lyftöglor, 4-punkts
  • Lackering, specialanpassad
  • Hastighetsberoende lastarmsfjädring
  • Bluetooth-nyckel
  • Vägledning för redskapsslang
  • Korrosionsskyddande beläggning

Jämför 265 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat® 265 kompakt bandlastare

Cat® 265 kompakt bandlastare

Cat® 265 kompakt bandlastare

Cat® 265 kompakt bandlastare

Cat® 265 kompakt bandlastare

Cat® 265 kompakt bandlastare

Cat® 265 kompakt bandlastare

Cat® 265 kompakt bandlastare

Cat® 265 kompakt bandlastare
Cat® 265 kompakt bandlastare
Cat® 265 kompakt bandlastare
Cat® 265 kompakt bandlastare
Cat® 265 kompakt bandlastare
Cat® 265 kompakt bandlastare
Cat® 265 kompakt bandlastare
Cat® 265 kompakt bandlastare