Studiobilder

Pallgaffelhållare 1 209 mm (48 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Höjd
36.4 tum
925 millimeter
Bredd
48 tum
1209 millimeter
Total bredd
51.2 tum
1300 millimeter

Översikt

För transport av pallastat material på byggarbetsplatser, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor.

Produktspecifikation för 1 209 mm (48 tum)

Höjd 36.4 tum 925 millimeter
Bredd 48 tum 1209 millimeter
Total bredd 51.2 tum 1300 millimeter
Vikt 332.9 lb 151 kg
Längd 12.3 tum 312 millimeter
Gaffelavstånd 250–1 018 mm (10–40 tum) mittlinje till mittlinje 250–1 018 mm (10–40 tum) mittlinje till mittlinje
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1 209 mm (48 tum) med produkter som ofta jämförs.