279D3

Kompakta bandlastare 279D3

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bruttoeffekt – SAE J1995
74.3 hp
55.4 K/W
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast
2220 lb
1010 kg
Arbetsvikt
10095 lb
4579 kg

Översikt

Bekväm. Prestanda. Smart.

Cat® 279D3 kompakt bandlastare, med radiallyftkonstruktion, ger imponerande medelhög lyftnivå och utmärkta grävprestanda med enastående dragstångskraft. Dess fjädrande underredssystem är standardutrustning och ger överlägsen dragkraft, bärighet, stabilitet och hastighet för arbete i en rad olika tillämpningar och markförhållanden.

Fördelar

15% Större utrymme för mer förarkomfort

•Ny, bekvämare hytt •Dörrarna öppnas mer för enklare åtkomst

PRESTANDA

•Förbättrad, optimal upphängning •Kundefterfrågade förbättringar av både bränslesystem och drivlina

SMART

•Maskin- och verktygskompatibilitet på en helt ny nivå •Inbyggd SMART-teknik automatiserar komplicerade redskap – FÖRST I BRANSCHEN ·Identifiering av redskap ·Anpassade reglage ·Grade Assist

Produktspecifikation för 279D3

Bruttoeffekt – SAE J1995 74.3 hp 55.4 K/W
Nettoeffekt – SAE 1349 72.9 hp 54.4 K/W
Slagvolym 203 tum³ 3.3 l
Cylinderdiameter 3.7 tum 94 millimeter
Slaglängd 4.7 tum 120 millimeter
Högsta vridmoment – 1500 rpm – SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Nettoeffekt 72.9 hp 54.4 K/W
Obs! Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med generator, luftrenare, ljuddämpare/efterbehandling och kylfläkt. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med generator, luftrenare, ljuddämpare/efterbehandling och kylfläkt.
Bruttoeffekt 74.3 hp 55.4 K/W
Motormodell Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Nettoeffekt – ISO 9249 73.7 hp 54.9 K/W
Nominell arbetskapacitet – 35% tipplast 2220 lb 1010 kg
Tipplast 6345 lb 2885 kg
Brytkraft – tiltcylinder 7285 lb 3304 kg
Nominell arbetskapacitet – 50% tipplast 3170 lb 1445 kg
Markkontaktyta – Med 450 mm/17,7 tum band 2272 in² 1.47 m²
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, OROPS, 2036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 450 mm (17,7 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, OROPS, 2036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 450 mm (17,7 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt 3390 lb 1540 kg
Marktryck - Med 450 mm/17,7 tum band 4.4 psi 30.4 kPa
Markkontaktyta – Med 400 mm/15,7 tum band 2015 in² 1.3 m²
Arbetsvikt 10095 lb 4579 kg
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, OROPS, 2036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 450 mm (17,7 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, OROPS, 2036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 450 mm (17,7 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
Längd – Bandlängd på marken 64.2 tum 1630 millimeter
Total längd – band 83.8 tum 2129 millimeter
Höjd – hyttens överkant 83.2 tum 2113 millimeter
Markfrigång 8.9 tum 226 millimeter
Bakre frigångsvinkel 32° 32°
Maximal tömningsvinkel 39° 39°
Skopinfästningshöjd – bärläge 7.8 tum 198 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Bakparti 70.7 tum 1796 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste 55.5 tum 1410 millimeter
Maximal totalhöjd 159.5 tum 4051 millimeter
Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken 54 tum 1373 millimeter
Vändradie från mittpunkt – Skopa 88.8 tum 2256 millimeter
Skopinfästningshöjd – maximalt lyft 124.9 tum 3173 millimeter
Längd – med skopan på marken 146.2 tum 3714 millimeter
Längd – utan skopa 117.9 tum 2995 millimeter
Räckvidd – maximal lyft/tömning 22.6 tum 575 millimeter
Fordonsbredd (band 400mm/15,7 tum) 76 tum 1931 millimeter
Obs! Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, OROPS, 2036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 450 mm (17,7 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikten, driftspecifikationerna och måtten baseras på en förare som väger 75 kg (165 lb), alla vätskor, två hastigheter, OROPS, 2036 mm (80 tum) skopa med låg profil, band 450 mm (17,7 tum), främre ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges).
Frigång vid max. lyft och tömning 97.8 tum 2485 millimeter
Fordonsbredd (band 450mm/17,7 tum) 78 tum 1981 millimeter
Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd 84° 84°
Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare 3335 psi 23000 kPa
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare 32 gal/min 121 l/min
Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare 23 psi 86 kPa
Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) 44 hp 33 K/W
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare 4061 hp 28000 K/W
Hydraulflöde – XPS med högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) 76 hp 57 kPa
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I
FOPS-skydd nivå II ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II
Transportfart – framåt eller bakåt – två hastigheter 8.3 km/h 13.3 km/h
Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet 4.5 km/h 7.2 km/h
Hydrauliskt system 13.7 gal (US) 52 l
Hydraultank 10.3 gal (US) 39 l
Bränsletank 27.7 gal (US) 105 l
Motorns vevhus 3 gal (US) 11 l
Kylsystem 3.7 gal (US) 14 l
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton.
Obs! (2) **Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. **Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
Utanför hytten*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Obs! (3) ***Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. ***Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG.
I hytten** 83 dB(A) 83 dB(A)
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.

279D3 Standardutrustning

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 80A växelströmsgenerator
  • Tändningsnyckel, start/stopp-strömställare
  • Belysning: instrumentbelysning, två bakljus, två bakre halogenarbetslampor, två justerbara främre halogenstrålkastare, hyttbelysning
  • Backalarm
  • Högkapacitetsbatteri, 850 CCA

FÖRARMILJÖ

  • Avancerad skärm med bakåtriktad kamera: 127 mm (5 tum) LCD-färgskärm, avancerat säkerhetssystem för flera förare, justering av redskapsrespons via skärmen, hydrostatrespons och kryphastighet
  • Mätare: bränslenivå, timmätare
  • Varningsindikatorer för föraren: igensatt luftfilter, generatoruteffekt, armstöd höjt/föraren ej på plats, temperatur på motorkylvätska, motorns oljetryck, aktivering av glödstift, igensatt hydraulfilter, hydrauloljetemperatur, parkeringsbroms ilagd, motoremissionssystem
  • Justerbar förarstol i vinyl
  • Infällbart ergonomiskt profilerat armstöd
  • Spärr som aktiveras när föraren lämnar sin plats eller armstödet höjs: det hydrauliska systemet stängs av, den hydrostatiska transmissionen stängs av, parkeringsbromsen läggs i
  • Uppfällbar öppen hytt med ROPS-skydd
  • FOPS-skydd, nivå I
  • Tak- och bakfönster
  • Golvmatta
  • Invändig spegel
  • 12-voltsuttag
  • Signalhorn
  • Handgas (vred), elektronisk
  • Justerbara joystickreglage
  • Stöldskyddssystem som standard med 6-knappssats
  • Förvaringsutrymme med nät

DRIVLINA

  • Cat C3.3B, turbodieselmotor som uppfyller emissionsnormerna i Tier 4 Final och steg V
  • Luftrenare, dubbla element, radialtätning
  • S·O·SSM-provtagningsventil, hydraulolja
  • Filter, patrontyp, hydrauliska
  • Filter: bränsle- och vattenavskiljarfilter av kanistertyp
  • Kylare/hydrauloljekylare (sida vid sida)
  • Fjäderansatt parkeringsbroms av flerskivig typ med våta skivor och hydraulisk frigöring
  • Hydrostatisk transmission, två körhastigheter
  • Fjädring – oberoende torsionsaxlar (4)

ÖVRIGT

  • Motorinkapsling, låsbar
  • Frostskyddsmedel med extra livslängd, -37°C (-34°F)
  • Maskinens förankringspunkter (6)
  • Stöd, lyftarm
  • Synglas för hydrauloljenivå
  • Synglas för kylarvätskenivå
  • Expansionskärl för kylare
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extrahydraulik, kontinuerligt flöde
  • Kraftiga snabbkopplingar med platta sidor och integrerad tryckavlastning
  • Delad D-ring för dragning av redskapens slangar längs sidan av vänstra lyftarmen
  • Eluttag, varningsljus
  • Renslucka för bottenplåt
  • Behovsstyrd fläkt
  • Product Link™ PL243, mobilnät

OBLIGATORISK UTRUSTNING

  • Hydraulik, standard eller XPS med högt flöde
  • Redskapsfäste, mekaniskt eller eldrivet
  • Självlysande säkerhetsbälte 50 eller 75 mm (2 eller 3 tum)
  • Gummiband med stålinlägg – 450 mm (17,7 tum)
  • Ledarhjul med dubbla flänsar/bakre ledarhjul med en fläns eller ledarhjul/bakre ledarhjul med tre flänsar
  • PRESTANDAPAKET:
    – Prestandapaket H1: standardflödeshydraulik (ingen nivåreglering)
    – Prestandapaket H2: standardflödeshydraulik, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
    – Prestandapaket H3: XPS med högt flöde, dubbelriktad elektronisk nivåreglering (höjning och sänkning), återgång till grävläge för arbetsredskapet, positionering av arbetsredskapet och elektronisk dämpning (höjning och sänkning)
  • KOMFORTPAKET
    – Öppet ROPS-skydd (C0): fast förarstol (inget fotstyrt gasreglage, takklädsel, värmeaggregat eller dörr)
    – Öppet ROPS-skydd (C1): fotstyrt gasreglage, takklädsel, mugghållare och val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) (inget värmeaggregat eller dörr)
    – Slutet ROPS-skydd med värmeaggregat (C2): fotstyrt gasreglage, takklädsel, värmeaggregat och defroster, sidofönster, mugghållare, förberedd för radio, val av säte (mekanisk fjädring eller högt ryggstöd, uppvärmning och luftfjädring) och dörr (glas eller polykarbonat)
    – Slutet ROPS-skydd med A/C (C3): C2 + luftkonditionering

279D3 Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Hand- och fotreglage
  • Externa motvikter
  • Roterande varningsljus
  • Motorblocksvärmare – 120V
  • Hydraulolja, för kall väderlek
  • Lackering, specialanpassad
  • Högkapacitetsbatteri, 1,000 CCA
  • Product Link PL641, mobilnät
  • Hastighetsberoende lastarmsfjädring
  • Bluetooth®-radio med mikrofon (AM/FM/vädermottagare med USB-port och extra ingång)

Jämför 279D3 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Cat® 279D3 Kompakt bandlastare

Cat® 279D3 Kompakt bandlastare

Cat® 279D3 Kompakt bandlastare

Cat® 279D3 Kompakt bandlastare
Cat® 279D3 Kompakt bandlastare
Cat® 279D3 Kompakt bandlastare

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken