Studiobilder

Lastarskopor 2 187 mm (86 tum) med bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
86 tum
2187 millimeter
Kapacitet
0.8 yd³
0.64 m³
Vikt
736.3 lb
334 kg

Översikt

Används för grävning, lastning, transport, dumpning och planering för en mängd olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 2 187 mm (86 tum) med bultmonterade tänder

Bredd 86 tum 2187 millimeter
Kapacitet 0.8 yd³ 0.64 m³
Vikt 736.3 lb 334 kg
Höjd 22.3 tum 566 millimeter
Längd 41.9 tum 1064 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 2 187 mm (86 tum) med bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.