Studiobilder

Pallgaffelhållare 1 160 mm (46 tum)

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Höjd
35.9 tum
912 millimeter
Bredd
46 tum
1160 millimeter
Total bredd
49.9 tum
1268 millimeter

Översikt

För transport av pallastat material på byggarbetsplatser, hantering av gödsel och frön på säck vid landskapsutformning och på plantskolor.

Produktspecifikation för 1 160 mm (46 tum)

Höjd 35.9 tum 912 millimeter
Bredd 46 tum 1160 millimeter
Total bredd 49.9 tum 1268 millimeter
Vikt 207.2 lb 94 kg
Längd 10.3 tum 261 millimeter
Gaffelavstånd 156–1 008 mm (6–40 tum) mittlinje till mittlinje 156–1 008 mm (6–40 tum) mittlinje till mittlinje
Typ av gränssnitt Samma som på slirstyrda lastare Samma som på slirstyrda lastare

Jämför 1 160 mm (46 tum) med produkter som ofta jämförs.