Nyutformad förarplats
Större utrymme i kombination med ytterligare sätesdämpning ger mer plats till förare i alla storlekar.
Drivlina med höga prestanda
Två växlar som standard. Detta kombineras med tillval som det hastighetsberoende lastarmsfjädringssystemet för arbete i ojämn terräng, med bättre fasthållning av lasten och högre produktivitet.
Extra XPS-hydraulik med högt flöde
Hydraulsystem med högt flöde och tryck finns för tillämpningar som kräver högeffektiva hydrauliska redskap.
Elektroniskt styrd Cat C3.6TA-motor (turboladdad, efterkyld)
Maximal effekt över ett stort varvtalsintervall ger högt vridmoment för ökad arbetsprestanda, oavsett användning.
Underrede med tvärbalk (E-balk) och två hastigheter som standard
Hybridunderredeslösning ger fördelarna från ett stelt underrede när du lyfter tungt eller använder tunga redskap samtidigt som det ger fördelarna med en oscillerande underredesdesign.
Avancerade joystickreglage
Ger oöverträffad kontroll över maskinens funktioner och inställningar utan att föraren behöver ta händerna från reglagen.
Åtkomst från marknivå
För daglig service och underhållsrutiner bidrar till att minska maskinens stilleståndstid och ge högre produktivitet.
Cat-tillbehör
Gör dina Cat Compact bandlastare till arbetsplatsens mest mångsidiga maskin.